(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M のり取りクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円
  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    431-1990
  • 質量(g):
    240
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 使用温度範囲(℃):
    40度以下
  • 塗布方法:
    少量スプレ-し、3-5分後に乾いた布で拭きとる
  • 用途1:
    テープののり残り、はがし残り。
  • 内容量:
    1本(220ml)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT-220

1本(220ml)
10

2個

968( 1,065円 )

4日目

Loading...

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M のり取りクリーナーの型番NT-220のページです。
型番NT-220に関する仕様情報を記載しております。

3M のり取りクリーナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました