(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロニッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロニッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円

世界中で愛用されているベストセラーニッパー。【特長】・握り易さを考慮し、必要以...

詳細情報を確認する

  • ばね:
    あり
  • 本体幅(mm):
    50
  • 本体厚さ(mm):
    6.5

Loading...

製品仕様

型番呼び寸法ばね全長重量
MN-A05125あり128mm70g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
軟鉄線切断能力(mm)
軟銅線切断能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MN-A05

MN-A05

125
4962537300403
760-8292
128
70
1.6
0.2~2.0

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界中で愛用されているベストセラーニッパー。
【特長】
・握り易さを考慮し、必要以上に開かないサイドストッパーとコイルスプリング。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロニッパーの型番MN-A05のページです。
型番MN-A05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロニッパー

マイクロニッパー

    マイクロニッパ FT-600 117MM

    マイクロニッパ FT-600 117MM

      マイクロニッパー NS-04

      マイクロニッパー NS-04

        ESD エレクトロニクスニッパー 7732

        ESD エレクトロニクスニッパー 7732

          (メリー印)皮ムキニッパ

          (メリー印)皮ムキニッパ

            エレクトロニクスニッパー 7702-130

            エレクトロニクスニッパー 7702-130

              メカトロニッパ

              メカトロニッパ

                メーカー KEIBA 白光 エンジニア クニペックス 室本鉄工 クニペックス 室本鉄工
                通常価格 3,640円 3,007円 2,700円 9,066円 4,920円 9,953円 4,680円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                ばね あり なし あり あり あり あり あり
                本体幅(mm) 50 - - - - - -
                本体厚さ(mm) 6.5 - - - - - -

                マイクロニッパーのレビュー

                評価 4.7 平均満足度:4.7 13件のレビュー
                電気工事に
                評価 4.0満足度:4.02017/02/15
                メーカー品なのに納期も早くネットで他を探してもミスミの単価が結構安いし送料も無料でいいと思います。

                もっと読む 閉じる

                2が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                プラスチック切断など
                評価 4.0満足度:4.02023/04/23
                切れ味は文句なし。耐久性は無理なく使えば問題なし。各サイズ1本ずつくらいあればよいのに、色々集めたくなります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                プラ部品のバリ取り
                評価 5.0満足度:5.02020/10/19
                KEIBAは初めて使うのですが、薄い刃先の合わせがきっちり絶妙に仕上げられているので、まるで柔らかいモノを切るような感触でプラ部品ランナーの切り離しや、バリ取りができます。音もなく切れ、くずがまったく飛び散りません。三条刃物の実力に感心しました。価格もお手頃なので大変満足しています。次もKEIBAを買うでしょう。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                パーツの切断
                評価 5.0満足度:5.02020/07/26
                素晴らしい切れ味です。あまりに切れるので何でも切れるのかと思いがちですが切断能力以上の物を切ろうとすると普通に刃が潰れます。硬線等を切るのには不向きですので同社の強力ニッパーやピアノ線用ニッパー等用途に合うものを選ぶと良いと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                配線
                評価 4.0満足度:4.02020/06/19
                リミットスイッチ
                配線時
                ハンダこて使い
                溶接して
                配線をニッパ−で切ります

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました