(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロホビーペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロホビーペンチ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,260円
税込単価
3,586円

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様。

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    110
  • ばね:
    あり
  • JANコード:
    4962537103608
  • トラスココード:
    828-3808
  • 全長(mm):
    110
  • 重量(g):
    78
  • 軟鉄線切断能力(mm):
    1.4
  • 軟銅線切断能力(mm):
    1.6
  • 本体幅(mm):
    50
  • 本体厚さ(mm):
    14

型番

HPC-D04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPC-D04

1個

3,260( 3,586円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。高級グリップ仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロホビーペンチの型番HPC-D04のページです。
型番HPC-D04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロホビーペンチ

プロホビーペンチ

    ペンチ 高精度刃仕上げ

    ペンチ 高精度刃仕上げ

      倍力ペンチ

      倍力ペンチ

        スタンダードペンチ ブラック仕上げ

        スタンダードペンチ ブラック仕上げ

          成形グリップ ペンチ 175mm

          成形グリップ ペンチ 175mm

            FGペンチ P-150F・P-175F・P-200F

            FGペンチ P-150F・P-175F・P-200F

              ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

              ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

                (メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼

                (メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼

                  KEIBA ペンチ

                  KEIBA ペンチ

                    メーカー KEIBA KEIBA KTC(京都機械工具) バーコ M&M SK-11 TONE 室本鉄工 KEIBA
                    通常価格 3,260円 3,480円 5,617円 4,689円 701円 2,603円 2,890円 3,639円 2,927円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    呼び寸法 110 - 175 - 175 - - - -
                    ばね あり なし あり あり - - - なし -
                    JANコード 4962537103608 - - - - - - - -
                    トラスココード 828-3808 - - - - - - - -
                    全長(mm) 110 - - - - - - - -

                    プロホビーペンチのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    作業に
                    評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                    普段の作業に使用しています。
                    手の小さい私でも使いやすくて、馴染んでいます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました