特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。・ばね:あり・全長(mm):1...
特殊合金マルトロイを使用した本格派小型精密工具。
・ばね:あり
・全長(mm):147
・本体幅(mm):50
・重量(g):60
・軟鉄線切断能力(mm):1.2
・軟銅線切断能力(mm):1.4
・本体厚さ(mm):10
この商品に近い類似品がありませんでした。
ピンセットカッターの型番HE-D55のページです。
型番HE-D55に関する仕様情報を記載しております。