(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液晶式溶接面

液晶式溶接面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,344円 26,993円
税込単価
30,078円 29,692円

1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。作業前の明るさは#3と明るく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面(液晶式)
  • 用途:
    アーク溶接 / TIG溶接 / ステンレス溶接 / 薄板溶接 / CO2溶接 / 被覆アーク溶接
  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    ♯11
  • 遮光スピード(秒):
    1/3000
  • 詳細タイプ:
    直かぶりタイプ
  • 質量(g):
    541
  • JANコード:
    4541492550216
  • トラスココード:
    296-5313
  • 質量(g):
    481.000
  • 電源(V):
    ソーラー電池
  • 戻り速度(ms):
    0.1~0.5
  • 電源:
    太陽電池
  • 復帰速度調整:
    自動
  • 戻り速度調整:
    自動
  • 特長:
    1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。
  • 用途詳細:
    TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GV-C2

1個

27,344円

26,993

( 29,692円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。TIG溶接(30A以下はNG)、[[二酸化炭素]]アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。

商品情報

装着例

Loading...

GV-C2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液晶式溶接面の型番GV-C2のページです。
型番GV-C2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液晶式溶接面

液晶式溶接面

    液晶式溶接面 溶接用かぶり面

    液晶式溶接面 溶接用かぶり面

      液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

      液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

        スワン No.48溶接面

        スワン No.48溶接面

          溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

          溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

              溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

              溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

                スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

                スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

                  スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

                  スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

                    溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                    溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                      溶接用手持面

                      溶接用手持面

                        一眼型遮光グラス プラスチック#3

                        一眼型遮光グラス プラスチック#3

                          メーカー 理研オプテック トラスコ中山 スター電器製造 山本光学 トラスコ中山 日本光器製作所 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日本光器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 27,344円 20,625円 2,650円 5,646円 5,775円 3,663円 5,250円 57,521円 69,975円 2,420円 2,819円 4,180円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 溶接面(液晶式) 溶接面(液晶式) - 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面(液晶式) - 溶接面 溶接面 遮光メガネ
                          用途 アーク溶接 / TIG溶接 / ステンレス溶接 / 薄板溶接 / CO2溶接 / 被覆アーク溶接 TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接 - 溶断作業 アーク溶接 - アーク溶接 TIG溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 / 被覆アーク溶接 - - アーク溶接 その他
                          遮光前 #3 #3.5 - - - - - #3 #3 - - -
                          遮光後 ♯11 #9~#13 - - - - - #5・#8・#9~#13 #5・#8・#9~#13 - - -
                          遮光スピード(秒) 1/3000 1/25000 - - - - - 1/10000 1/10000 - - -

                          溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました