(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:46590
シグネット クランプメーター クランプメーター

シグネット クランプメーター 46590

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,358円
税込単価
21,294円

【特長】・直流・交流両方の測定が可能なデジタルクランプテスター。・テストリード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※画像は型番:46590の本体画像のものです。

Loading...

46590 の仕様・寸法情報

型番
商品区分
アナログ/デジタル
測定項目
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定可能導体最大径(mm)
整流方式
通信機能
電源
JANコード
寸法(mm)
付属品
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46590

本体
デジタル
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
0~600
0~600
0~600
0~600
0~40M
30
平均値整流方式
なし
単4乾電池×2
4545301019406
71×37×190
テストリード、収納ケース、取扱説明書、テスト用電池
-

1個

19,358( 21,294円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流・交流両方の測定が可能なデジタルクランプテスター。
・テストリードが付属し、従来のテスター同様に抵抗値・導通チェックも可能。
・ACA/DCA 400A、600A。ACV 4V、40V、400V、600V。DCV 400mV、4V、40V、400V、600V。
Ω 400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ。導通チェック 400Ω。ダイオードチェック1.0V。
・付属品:単4乾電池2個(内蔵)、取扱説明者、テストリード1組、収納ケース。

(i)ご注意

  • ※画像は型番:46590の本体画像のものです。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

46590で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグネット クランプメーターの型番46590のページです。
型番46590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シグネット クランプメーター

シグネット クランプメーター

    クランプメーター TRUE RMS

    クランプメーター TRUE RMS

      カード型デジタルマルチメーター AD-5501

      カード型デジタルマルチメーター AD-5501

        ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

        ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

          A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

          A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

            ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

            ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

              キューマルチメータ KEW1030

              キューマルチメータ KEW1030

                KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

                KYORITSU デジタルマルチメータ(ハードケース)

                  AC・DC50-600V 検電器

                  AC・DC50-600V 検電器

                    クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                    クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                      メーカー シグネット アズワン アズワン エスコ 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 共立電気計器 エスコ アズワン
                      通常価格 2,200円 55,758円 3,900円 5,980円 2,200円 4,122円 7,000円 5,500円 7,700円 20,980円
                      通常出荷日 1日目~   6日目   8日目   1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目  

                      シグネット クランプメーターのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ATL-1
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品区分 アナログ/デジタル 測定項目 測定範囲:交流電流
                      (A)
                      測定範囲:直流電流
                      (A)
                      測定範囲:交流電圧
                      (V)
                      測定範囲:直流電圧
                      (V)
                      測定範囲:抵抗
                      (Ω)
                      測定可能導体最大径
                      (mm)
                      整流方式 通信機能 電源 JANコード 寸法
                      (mm)
                      付属品 仕様

                      2,200円

                      ( 2,420円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      その他関連部品-----------4545301049540--テストリード

                      クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました