(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ【5個入り】

ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円

【特長】絶縁体ノズル内蔵でそのままトーチボディに接続可【用途】溶接用のパーツ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用トーチ部品
  • 詳細タイプ:
    小口径タイプ
  • 電流:
    180A用200A用
  • A内径(mm):
    13
  • B外径(mm):
    19
  • L全長(mm):
    75
  • 備考:
    -
  • 主な適用トーチ(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応):
    YT-18CS(B.C.D)□ YT-18DS(B)□ YT-18ES■ YT-20CS(B)□ YT-20DS(B)□ YT-20ES■
  • 用途:
    CO2/MAG用

型番

TGN01208 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGN01208

1パック

5個入り

4,750( 5,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
絶縁体ノズル内蔵でそのままトーチボディに接続可
【用途】
溶接用のパーツ

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電流タイプA:内径
(mm)
B:外径
(mm)
L:全長
(mm)
主な適用トーチ
TGN 01208180A/200A用小口径タイプ131975YT-18CS(B.C.D)□ YT-18DS(B)□ YT-18ES■
YT-20CS(B)□ YT-20DS(B)□ YT-20ES■

□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型に対応

 

【トーチ分解図】

ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ【5個入り】 トーチ分解図
 

■部品明細(部品コード)〈分離コネクションタイプ〉

No.部品名YT-18CS4YT-20CS4YT-20CSB4YT-20CF4YT-35CE4YT-35CEM4
1トーチボディーTCU20111-TCU35056
フレキトーチボディー-TCU20113-
1-1OリングP8V
2ノズルTGN01208TGN01311※TGN00044(S1)
--TGN00043(S2)
アークスポット用ノズル※TGN01210※TGN01672※TGN01615
3オリフィス-TGR01001
4ハンドルSTKC00030
4-1パッキンTZV00002
5スイッチレバーSTHL00013
6スイッチバネTBN00003
7インナチューブTGT00606TGT00607TGT00612TGT00613TGT00608
8インシュレータ-TFZ20102TFZ35101
9チップ※TET00630(0.6mm)TET00958(0.9mm)TET00841(0.8mm)TET00958(0.9mm)※TET00958(0.9mm)
TET00841(0.8mm)※TET01067(1.0mm)
-※TET01296(1.2mm)-※TET01296(1.2mm)TET01296(1.2mm)
10ライナーTDT00260(083)TDT00261(125)TDT00272(102)TDT00261(125)TDT00264(125)
10-1OリングP8V
11パワーケーブルTDX00240TDX00242TDX00243TDX00255
11-1締付ボルトTMB00503
12保護筒TFP00018
13ビンXPJ4B18
14マイクロスイッチYTA16(AM59356A)
15スイッチカバーTSK50102
16ガスホース組立品TWG18102
17制御ケーブル組立品TWU18102

※印はオプションです。

外形図

ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ【5個入り】 外形図

ネジ径 7/16-14UNC

カタログ

 

Loading...

TGN01208で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプの型番TGN01208のページです。
型番TGN01208に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプ

    ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

    ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・ストレートタイプ

      ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

      ノズル(CO2/MAG/200.350.500A用)

        ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

        ノズル(CO2/MAG) 500A用・ストレートタイプ

          トーチボディ(トーチ本体)

          トーチボディ(トーチ本体)

            細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

            細径ノズル CO2/MAG用 TGNシリーズ

              CO2トーチ用オリフィス

              CO2トーチ用オリフィス

                TIGトーチボディー(水冷式)

                TIGトーチボディー(水冷式)

                  TIGトーチ用ロングノズル

                  TIGトーチ用ロングノズル

                    交流用ガウジングカーボン

                    交流用ガウジングカーボン

                      アークスポットノズル

                      アークスポットノズル

                        タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                        タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)

                          TIGトーチボディー(空冷式)

                          TIGトーチボディー(空冷式)

                            メーカー パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                            通常価格 4,750円 6,867円 2,442円 3,930円 7,467円 15,972円 3,584円 14,936円 1,787円 9,670円 8,563円 2,557円 13,179円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接トーチ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品
                            詳細タイプ 小口径タイプ ストレートタイプ - ストレートタイプ - - - - - - - - -
                            電流 180A用200A用 180A用200A用 200A用/350A用/500A用(低使用率) 500A用 - - - - 150A用~300A用 - - - -
                            A内径(mm) 13 16 - 19 - 10 - - - - - - -
                            B外径(mm) 19 19 20 24 - - - - - - - - -

                            ノズル(CO2/MAG) 180A/200A用・小口径タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました