(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-8546-01
メスホルダー/メスホルダー用替刃【1~200個入り】 カンシ ハサミ メス ピンセット

メスホルダー/メスホルダー用替刃 1-8546-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【仕様】・材質:ホルダー/ステンレス(SUS410)、替刃/ステンレス・メスホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メス
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    ホルダー/ステンレス(SUS410)、替刃/ステンレス
  • 脚注:
    本商品は医療機関でのご使用はできません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は医療機関でのご使用はできません。

型番

1-8546-01 解除

Loading...

1-8546-01 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー商品名
入 数
メーカー型 番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8546-01

メスホルダー NO.4
メスホルダー NO.4 ステンレス
1本
メスホルダー NO.4
1本

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ホルダー/ステンレス(SUS410)、替刃/ステンレス
・メスホルダー適用:No.3/No.10・11・12・15、No.4/No.20・21・22・23・25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は医療機関でのご使用はできません。

1-8546-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メスホルダー/メスホルダー用替刃の型番1-8546-01のページです。
型番1-8546-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メスホルダー/メスホルダー用替刃

メスホルダー/メスホルダー用替刃

    並ピンセット 450㎜

    並ピンセット 450㎜

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 1,100円 13,600円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      商品タイプ メス -
      材質 ステンレス -
      材質詳細 ホルダー/ステンレス(SUS410)、替刃/ステンレス -
      脚注 本商品は医療機関でのご使用はできません。 -

      メスホルダー/メスホルダー用替刃のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1-8545-01
      1-8546-13
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      詳細タイプ メーカー商品名 入 数 メーカー型 番 内容量

      1,100円

      ( 1,210円 )
      1個 あり

      1日目

      メスホルダー NO.3メスホルダー NO.3 ステンレス1本メスホルダー NO.31本

      14,300円

      ( 15,730円 )

      200個入り

      1パック あり

      1日目

      替刃 NO.22メスホルダー 替刃 NO.22 200枚1箱(200枚入)替刃 NO.221パック(200枚)

      剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました