(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

希釈水

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

希釈水【400個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,849円
税込単価
17,434円

【特長】・1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します・片手でフタの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    希釈水
  • 容量:
    9ml
  • メーカー商品名:
    滅菌希釈水 D9 PBS
  • メーカー型番:
    D9PBS
  • JANコード:
    4987580180260
  • 特長:
    1mlの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。片手でフタの開閉ができます。
  • 仕様詳細:
    γ線照射済
  • 組成:
    リン酸緩衝生理食塩水
  • 内容量:
    1ケース(9ml×400本)

型番

2-3775-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-3775-01

1ケース(9ml×400本)

1パック

400個入り

15,849( 17,434円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します
・片手でフタの開閉ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

希釈水の型番2-3775-01のページです。
型番2-3775-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

希釈水

希釈水

    ワイプチェック

    ワイプチェック

      汚染度チェック用キット

      汚染度チェック用キット

        フキトリマスター

        フキトリマスター

          レジオネラ属菌自主検査キット本体

          レジオネラ属菌自主検査キット本体

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 15,849円 22,731円 13,509円 24,316円 94,080円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ 希釈水 微生物検査関連用品 微生物検査関連用品 微生物検査関連用品 -
            容量 9ml - - - -
            メーカー商品名 滅菌希釈水 D9 PBS ワイプチェック TE-302 汚染度チェック用キット クリーンDo フキトリマスタF200 -
            メーカー型番 D9PBS TE-302 - F-200 -
            JANコード 4987580180260 - - - -

            滅菌希釈水カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました