(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイプチェック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイプチェック【200個入り】

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,731円
税込単価
25,004円

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    微生物検査関連用品
  • サイズ(mm):
    φ21X87
  • メーカー商品名:
    ワイプチェック TE-302
  • メーカー型番:
    TE-302
  • 特長:
    検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
  • 仕様詳細:
    リン酸緩衝食塩水(10ml)入、γ線滅菌済
  • 本体・キャップ材質:
    PP (ポリプロピレン)
  • 綿棒材質:
    ポリエステル
  • 内容量:
    1ケース(10本×20箱)

型番

1-1918-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1918-01

1ケース(10本×20箱)

1パック

200個入り

22,731( 25,004円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプチェックの型番1-1918-01のページです。
型番1-1918-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイプチェック

ワイプチェック

    フキトリマスター

    フキトリマスター

      希釈水

      希釈水

        東京硝子 アネロパック

        東京硝子 アネロパック

          汚染度チェック用キット

          汚染度チェック用キット

            メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 22,731円 24,316円 15,849円 4,740円 13,509円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目  
            商品タイプ 微生物検査関連用品 微生物検査関連用品 希釈水 培地 微生物検査関連用品
            サイズ(mm) φ21X87 - - - -
            メーカー商品名 ワイプチェック TE-302 フキトリマスタF200 滅菌希釈水 D9 PBS - 汚染度チェック用キット クリーンDo
            メーカー型番 TE-302 F-200 D9PBS - -
            特長 検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。 洗浄度の判定が色で容易にできます。目視によるレベル判定だけでなく、吸光度測定も可能です(波長562nm)。 1mlの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。片手でフタの開閉ができます。 - 目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。

            ワイプチェックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました