(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターンテーブル手動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ターンテーブル手動式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,600円
税込単価
20,460円

【材質】・材質:本体/FC20(鋳鉄)、 テーブル/アルミニウム

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • テーブル内径(mm):
    94
  • メーカー商品名:
    ターンテーブル手動式 T-Ma
  • メーカー型番:
    T-Ma
  • JANコード:
    4562108515207
  • 本体材質:
    FC20(鋳鉄)
  • テーブル材質:
    アルミニウム
  • 重量(g):
    約1500
  • 内容量:
    1個

型番

2-5057-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5057-01

1個

1個

18,600( 20,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:本体/FC20(鋳鉄)、 テーブル/アルミニウム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンテーブル手動式の型番2-5057-01のページです。
型番2-5057-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターンテーブル手動式

ターンテーブル手動式

    電子比重計 MDS-300

    電子比重計 MDS-300

      コロニーカウンター DC-3型/替芯

      コロニーカウンター DC-3型/替芯

        ピクノメーター 290シリーズ

        ピクノメーター 290シリーズ

          電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

          電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

            東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

            東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

              コロニーカウンター

              コロニーカウンター

                SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

                SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

                  ハンディ比重計 HD-1シリーズ

                  ハンディ比重計 HD-1シリーズ

                    メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 18,600円 172,570円 3,500円 66,000円 267,986円 15,800円 85,631円 161,666円 264,600円
                    通常出荷日 1日目   10日目   1日目   1日目~   8日目~   2日目   1日目   6日目   10日目  
                    商品タイプ その他 検査・計測器 コロニーカウンター その他 - - コロニーカウンター その他 -
                    テーブル内径(mm) 94 - - - - - - - -
                    メーカー商品名 ターンテーブル手動式 T-Ma - - - - - - - -
                    メーカー型番 T-Ma - - - - - - - -
                    JANコード 4562108515207 - - - - - - - -

                    ターンテーブル手動式のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました