(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英セル オプティカルコンタクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英セル オプティカルコンタクト

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,177円
税込単価
15,595円

超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分光光度計用セル・バイアル
  • サイズ:
    12.7X12.7X45mm
  • 特長:
    超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。
  • 材質詳細:
    石英ガラス
  • 光路長(mm):
    10
  • 内容量:
    1個

型番

1-6772-01 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ種類
1-6772-01分光光度計用セル・バイアル12.7X12.7X45mm二面透明
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6772-01

二面透明
石英セルS-SQ-10
S-SQ-10
1個

1個

14,177( 15,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英セル オプティカルコンタクトの型番1-6772-01のページです。
型番1-6772-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英セル オプティカルコンタクト

石英セル オプティカルコンタクト

    スタルナ石英セル

    スタルナ石英セル

      カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

      カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

        アズラボ ガラスセル(2面透明)

        アズラボ ガラスセル(2面透明)

          ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型

          ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型

            高精度電子比重計(アズワン)

            高精度電子比重計(アズワン)

              PTFE基板・チップ洗浄治具

              PTFE基板・チップ洗浄治具

                ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

                ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

                    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

                    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

                      分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                      分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                        石英ウール 500g入

                        石英ウール 500g入

                          マイクロサンプリングキット

                          マイクロサンプリングキット

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン フロンケミカル アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 14,177円 27,192円 72,061円 2,772円 44,639円 118,986円 20,983円 48,924円 60,039円 58,989円 4,500円 74,985円 50,470円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   15日目  
                            商品タイプ 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計用セル・バイアル 検査・計測器 その他 その他 その他 その他 セル用オプション - その他
                            サイズ 12.7X12.7X45mm - - - - - - - - - - - -
                            特長 超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。 光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされていますので、ひずみがありません。全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けています。 耐薬品性に優れ、シンチレーション計測において良い結果を得る事ができます。バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。 - 低カリウムガラスで低バックグラウンド係数・高光透過性ですので、汎用のカウンターに使用できます。キャップは平らで、書き込みが可能です。ライナー表面は耐薬品性に優れています。 - - - - - - - 顕微測定の試料前処理用です。
                            材質詳細 石英ガラス スペクトロシルR・石英ガラス(Q) - - - - - - - - - - -
                            光路長(mm) 10 - - - - - - - - - - - -

                            石英セル オプティカルコンタクトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました