(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英セルマッチングキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英セルマッチングキット【2~4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,837円 ~ 49,188円
税込価格
29,521円 ~ 54,107円

石英標準セル(T-1)のマッチングセル:2面透明光路長:10mm容量:3.5m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分光光度計用セル・バイアル
  • サイズ:
    12.5X12.5X45mm
  • 容量(ml):
    3.5
  • 仕様:
    ブランクマッチング,石英標準セル(T-1)のマッチング
  • メーカー型番:
    T-1-UV-10S
  • 材質詳細:
    UV石英ガラス
  • 光路長(mm):
    10
  • マッチング誤差:
    1%以内(220nmで)
  • セル:
    2面透明

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
石英セルマッチングキット T-1 2個組
1パック(2個)

1パック

2個入り

26,837( 29,521円 )

1日目

石英セルマッチングキット T-1 4個組
1パック(4個)

1パック

4個入り

49,188( 54,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石英標準セル(T-1)のマッチング
セル:2面透明
光路長:10mm
容量:3.5mL

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英セルマッチングキット

石英セルマッチングキット

    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

      石英標準セル T-UVシリーズ

      石英標準セル T-UVシリーズ

        ヘルマ(R)石英セル

        ヘルマ(R)石英セル

          ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

          ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ

            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ

              ヘルマ(R)石英セル スタンダード

              ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

                ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

                  ヘルマ(R)石英セル,材質:石英ガラス

                  ヘルマ(R)石英セル,材質:石英ガラス

                    標準セル PSK-10

                    標準セル PSK-10

                      ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

                      ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

                        ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025

                        ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025

                          ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

                          ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 26,837円 60,039円 13,600円 7,200円 48,924円 61,082円 20,805円 60,074円 23,195円 5,141円 58,989円 30,473円 83,463円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 分光光度計用セル・バイアル その他 分光光度計用セル・バイアル その他 その他 その他 分光光度計用セル・バイアル その他 その他 - その他 その他 その他
                            サイズ 12.5X12.5X45mm - - - - 12.5×12.5×45mm - - - - - - 12.5×12.5×45mm
                            容量(ml) 3.5 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ブランクマッチング,石英標準セル(T-1)のマッチング - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 T-1-UV-10S - - - - - - - - - - - -

                            石英セルマッチングキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました