(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,100円 ~ 24,767円
税込価格
23,210円 ~ 27,244円

【特長】・純度が高く、紫外線透過性のよい合成石英ガラス(ES材)を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分光光度計用セル・バイアル
  • サイズ:
    12.5X12.5X58mm(キャップ含む)
  • 容量(ml):
    3.5
  • 光路長X光路幅(mm):
    10X10
  • 特長:
    純度が高く、紫外線透過性のよい合成石英ガラスを使用しています。180nmの遠紫外域から2.5μmの近紫外域まで使用できます。
  • 材質詳細:
    合成石英ガラス
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【特長】
・純度が高く、紫外線透過性のよい合成石英ガラス(ES材)を使用しています。
・180nmの遠紫外域から2.5μmの近紫外域まで使用できます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
二面透明
石英セル 4512-01
4512-01
1個

1個

21,100( 23,210円 )

-

  • 注文停止中
全面透明
石英セル 4512-02
4512-02
1個

1個

24,767( 27,244円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純度が高く、紫外線透過性のよい合成石英ガラス(ES材)を使用しています。
・180nmの遠紫外域から2.5μmの近紫外域まで使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5

石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5

    スクリューキャップ付標準セル

    スクリューキャップ付標準セル

      ガラスセル 容量 3.5mL

      ガラスセル 容量 3.5mL

        石英セル オプティカルコンタクト

        石英セル オプティカルコンタクト

          比重カップ TP-401シリーズ

          比重カップ TP-401シリーズ

            ミクロセル UV-3

            ミクロセル UV-3

              カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

              カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

                メーカー アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                通常価格 21,100円 29,100円 3,400円 14,177円 62,721円 25,656円 72,061円
                通常出荷日 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   10日目  
                商品タイプ 分光光度計用セル・バイアル - 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計用セル・バイアル その他 - 分光光度計用セル・バイアル
                サイズ 12.5X12.5X58mm(キャップ含む) - 12.5X12.5X45mm 12.7X12.7X45mm - - -
                容量(ml) 3.5 - 3.5 - - - 20
                光路長X光路幅(mm) 10X10 - - - - - -
                特長 純度が高く、紫外線透過性のよい合成石英ガラスを使用しています。180nmの遠紫外域から2.5μmの近紫外域まで使用できます。 - - 超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。 - - 耐薬品性に優れ、シンチレーション計測において良い結果を得る事ができます。バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。

                石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました