(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタルナ石英セル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタルナ石英セル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,192円 ~ 138,700円
税込価格
29,911円 ~ 152,570円

【特長】・光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされていますの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分光光度計用セル・バイアル
  • 特長:
    光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされていますので、ひずみがありません。全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けています。
  • 材質詳細:
    スペクトロシルR・石英ガラス(Q)
  • EXTW(mm):
    12.5
  • 透過率:
    80%以上(200nmで)
  • マッチング誤差:
    1.5%以内(240nmで)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
名称
透過面
メーカー商品名
メーカー型番
BASE(mm)
平均サンプル容量(ml)
EXTH(mm)
INTW(mm)
光路長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UV用スタンダードセル
2
スタルナ石英セル SU1
SU1
1.25
3.5
45
10
10±0.01
1個

1個

27,192( 29,911円 )

1日目

UV用セミマイクロセル
2
スタルナ石英セル SU2
SU2
2.5
1.4
45
4
10±0.01
1個

1個

47,000( 51,700円 )

1日目

UV用マイクロセル
2
スタルナ石英セル SU3
SU3
2.5
0.7
45
2
10±0.01
1個

1個

45,030( 49,533円 )

1日目

UV用栓付きスタンダードセル
2
スタルナ石英セル SU4
SU4
1.25
3.5
48
10
10±0.01
1個

1個

45,929( 50,522円 )

8日目

  • 注文停止中
UV用2方向透過セル
5
スタルナ石英セル SU5
SU5
1.25
2
45
10
5・10±0.01
1個

1個

85,500( 94,050円 )

-

UV用マスキングマイクロセル
2
スタルナ石英セル SU7
SU7
3
0.7
45
2
10±0.01
1個

1個

76,000( 83,600円 )

8日目

  • 注文停止中
蛍光用スタンダードセル
5
スタルナ石英セル SF1
SF1
1.25
3.5
45
10
10±0.01
1個

1個

55,100( 60,610円 )

-

蛍光用三角セル
4
スタルナ石英セル SF3 蛍光用三角セル
SF3
1.25
1.7
45
-
-
1個

1個

79,800( 87,780円 )

1日目

蛍光用マイクロセル
5
スタルナ石英セル SF4
SF4
2.5
0.7
45
2
10±0.01
1個

1個

89,300( 98,230円 )

1日目

蛍光用小型ツンベル管付きセル
5
スタルナ石英セル SF6
SF6
1.25
3.5
65(全長85)
10
10±0.01
1個

1個

138,700( 152,570円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされていますので、ひずみがありません。
・全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタルナ石英セル

スタルナ石英セル

    石英セル オプティカルコンタクト

    石英セル オプティカルコンタクト

      三商 石英セル 全面透明 1×10×45

      三商 石英セル 全面透明 1×10×45

        三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

        三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

          石英セルマッチングキット

          石英セルマッチングキット

            三商 石英セル 全面透明 50×10×45

            三商 石英セル 全面透明 50×10×45

              カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

              カウンティングバイアル(本体材質 ガラス)

                メーカー アズワン アズワン 三商 三商 アズワン 三商 アズワン
                通常価格 27,192円 14,177円 13,341円 18,000円 26,837円 15,438円 72,061円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   19日目   1日目   7日目   10日目  
                商品タイプ 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計用セル・バイアル - - 分光光度計用セル・バイアル - 分光光度計用セル・バイアル
                特長 光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされていますので、ひずみがありません。全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けています。 超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。 - - - - 耐薬品性に優れ、シンチレーション計測において良い結果を得る事ができます。バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
                材質詳細 スペクトロシルR・石英ガラス(Q) 石英ガラス - - UV石英ガラス - -
                EXTW(mm) 12.5 - - - - - -
                透過率 80%以上(200nmで) - - - - - -

                スタルナ石英セルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました