(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロシリンジポンプエコノミー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロシリンジポンプエコノミー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
124,978円 ~ 134,507円
税込価格
137,476円 ~ 147,958円

【特長】・流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です・簡単操作・低価格...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジポンプ
  • オートクレーブ:
    不可
  • 特長:
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
  • 脚注:
    シリンジは付属していません。シリンジ容量目盛60mm用に送りスピード目盛を設定していますので、他のシリンジを使用する時は目盛の換算が必要です。推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ(P.990)
  • 仕様詳細:
    注入動作一時停止機能付き
  • 外装材質:
    アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 使用モーター:
    小型ステッピングモーター
  • 流量設定:
    0.1~100μl/min(1.0mlシリンジ使用時)・16段階
  • 送りスピードレンジ(mm/min):
    0.006~6
  • 適合シリンジ:
    10μl~10ml
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

マイクロシリンジポンプエコノミー 仕様01

2-7819-01

マイクロシリンジポンプエコノミー 仕様02

2-7819-02

 
  • 流量設定:0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)、16段階
  • 送リスピードレンジ:0.006~6mm/min
  • 外装材質:アクリル変性高衝撃PVC
  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 使用モーター:小型ステッピングモーター
  • 適合シリンジ:10μL~10mL
  • 注入動作一時停止機能付き

※シリンジは付属していません。
※シリンジ容量目盛60mm用に送りスピード目盛を設定していますので、他のシリンジを使用する時は目盛の換算が必要です。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ:1000・1700シリーズ

 

2-7819-01

  • サイズ:235×95×85mm
  • 重量:900g
  • シリンジ取付数:1本
 

2-7819-02

  • サイズ:235×116×85mm
  • 重量:975g
  • シリンジ取付数:3本
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
重量(g)
シリンジ取付数(本)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
235X95X85
マイクロシリンジポンプMSPE-1
MSPE-1
4580110237900
900
1
1個

1個

124,978( 137,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

235X116X85
マイクロシリンジポンプMSPE-3
MSPE-3
4580110237917
975
3
1個

1個

134,507( 147,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です
・簡単操作・低価格タイプです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロシリンジポンプエコノミー

マイクロシリンジポンプエコノミー

    シリンジポンプエコノミー

    シリンジポンプエコノミー

      マイクロシリンジポンプ IC3100

      マイクロシリンジポンプ IC3100

        シリンジポンプ リモコンタイプ

        シリンジポンプ リモコンタイプ

          メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン
          通常価格 124,978円 137,956円 398,000円 8,776円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目  
          商品タイプ シリンジポンプ シリンジポンプ - シリンジポンプ
          オートクレーブ 不可 不可 - 不可
          特長 流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。 流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛表』用の換算ソフト付属です。 - ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加する事により同時に2台のドライブ部を駆動できます。
          脚注 シリンジは付属していません。シリンジ容量目盛60mm用に送りスピード目盛を設定していますので、他のシリンジを使用する時は目盛の換算が必要です。推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ(P.990) シリンジは付属していません。シリンジの形状によっては全量吐出できない場合があります。 - -
          仕様詳細 注入動作一時停止機能付き 注入動作一時停止機能付き - -

          マイクロシリンジポンプエコノミーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました