(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジポンプ リモコンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリンジポンプ リモコンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,776円
税込単価
9,654円

【特長】・ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジポンプ
  • オートクレーブ:
    不可
  • 詳細タイプ:
    リモコンタイプ
  • 特長:
    ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加する事により同時に2台のドライブ部を駆動できます。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7608-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
サイズ(mm)
仕様
適合シリンジ容量
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
脚注
仕様詳細
付属品
電源
重量(g)
使用モーター
ドライブ部接続可能数(台)
注入量設定範囲
スピードレンジ(mm/min)
シリンジ掛数(本)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7608-02

オプション
-
長さ1.5m
-
マイクロシリンジポンプリモコンケーブル
リモコンケーブル
4580110236934
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個

1個

8,776( 9,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。
・流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
・リモコンケーブル(別売)を追加する事により同時に2台のドライブ部を駆動できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンジポンプ リモコンタイプの型番1-7608-02のページです。
型番1-7608-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンジポンプ リモコンタイプ

シリンジポンプ リモコンタイプ

    自動分注・滴定器

    自動分注・滴定器

      NEWピペタスRジュニア

      NEWピペタスRジュニア

        マイクロピペット Leシリーズ

        マイクロピペット Leシリーズ

          アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

          アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

            mLINE 手動ピペット

            mLINE 手動ピペット

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 8,776円 5,200円 36,649円 16,210円 2,278円 37,577円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ シリンジポンプ 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ハンディタイプ) マイクロピペット - -
              オートクレーブ 不可 不可 不可 不可 - -
              詳細タイプ リモコンタイプ - - - - -
              特長 ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加する事により同時に2台のドライブ部を駆動できます。 - EMピペタスシリーズで最も軽量タイプです。0.1~100mlのガラスピペット・プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。信頼性の高いバルブを使用し、精度を保ちます。 エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。 - -
              内容量 1個 - 1個 1本 1本 -

              シリンジポンプ リモコンタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              自動分注器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました