(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,640円
税込単価
63,404円

材質は注射筒に硬質ガラス、ロック金具に真鍮クロムメッキを使用ロック先

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスポシリンジ
  • 容量:
    200mL
  • オートクレーブ:
    不可
  • 目盛単位:
    4mL
  • 詳細タイプ:
    ロック先
  • 色:
    白色透明
  • 筒先:
    横口
  • メーカー商品名:
    VAN白硬注射筒ロック先200cc
  • JANコード:
    4580355110952
  • 脚注:
    本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
  • 注射筒材質:
    硬質ガラス
  • ロック金具材質:
    真鍮クロームメッキ
  • 内容量:
    1個

型番

1-6187-10 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番容量(ml)目盛単位(ml)
1-6187-10200(横口)4

※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

 

【材質】

  • 注射筒:硼珪酸ガラス
  • ロック金具:真鍮クロームメッキ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6187-10

1個

1個

57,640( 63,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質は注射筒に硬質ガラス、ロック金具に真鍮クロムメッキを使用
ロック先

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)の型番1-6187-10のページです。
型番1-6187-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

    白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ

    白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ

      白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

      白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

        白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml

        白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml

          アイビス ピペットチップ バルクパック

          アイビス ピペットチップ バルクパック

            メーカー アズワン 翼工業 アズワン 翼工業 アズワン
            通常価格 57,640円 57,640円 59,172円 59,172円 2,650円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ ディスポシリンジ ディスポシリンジ ディスポシリンジ ディスポシリンジ ピペットチップ
            容量 200mL 200mL - - -
            オートクレーブ 不可 不可 不可 不可
            目盛単位 4mL 4mL - - -
            詳細タイプ ロック先 - 浣腸器 - -

            白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました