(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
59,172円
税込単価
65,089円

【仕様】・浣腸器・商品タイプ:ディスポシリンジ・材質:硼珪酸ガラス

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスポシリンジ
  • オートクレーブ:
    不可
  • 詳細タイプ:
    浣腸器
  • 筒先:
    中口
  • 脚注:
    本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-5637-04 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

  • 材質:硼珪酸ガラス
  • 筒先形状:中口

※本製品は研究または実験以外の目的では使用できません。

規格表

白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
目盛単位
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5637-04

200mL
4mL
白硬注射筒(浣腸器)200cc
4580355110969
1本

1個

59,172( 65,089円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・浣腸器
・商品タイプ:ディスポシリンジ
・材質:硼珪酸ガラス

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口の型番2-5637-04のページです。
型番2-5637-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

      ハミルトンシリンジ 750N

      ハミルトンシリンジ 750N

        ハミルトンシリンジ 710N

        ハミルトンシリンジ 710N

          ハミルトンシリンジ 725N

          ハミルトンシリンジ 725N

            メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス
            通常価格 59,172円 59,172円 29,197円 22,504円 22,000円
            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   4日目   7日目  
            商品タイプ ディスポシリンジ ディスポシリンジ - - -
            オートクレーブ 不可 不可 - - -
            詳細タイプ 浣腸器 浣腸器 - - -
            筒先 中口 中口 - - -
            脚注 本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。 本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。 - - -

            白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            密閉駆動部品
            評価 5.0満足度:5.02019/10/11
            カットしてスターリングエンジンの駆動ピストンに使用しています.

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました