(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットトップ VITLAB・オプション

ピペットトップ VITLAB・オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,450円
税込単価
11,495円

【商品仕様】<型番:1-6235-01>・ガラス・プラスチック製のメスピペット...

詳細情報を確認する

型番

1-6235-01 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:1-6235-01>
・ガラス・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます
・ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます
・オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです
・ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar)
<型番:1-6235-02>
・ピペットトップ用の交換用フィルターです
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマイクロピペット容量0.1~100ml
オートクレーブその他-
詳細タイプ- - -

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
オートクレーブ
その他
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6235-01

マイクロピペット
0.1~100ml
-
-

1個

10,450( 11,495円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
<型番:1-6235-01>
・ガラス・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます
・ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます
・オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです
・ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar)
<型番:1-6235-02>
・ピペットトップ用の交換用フィルターです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピペットトップ VITLAB・オプションの型番1-6235-01のページです。
型番1-6235-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットトップ VITLAB・オプション

ピペットトップ VITLAB・オプション

    レオナ ボトルトップディスペンサー

    レオナ ボトルトップディスペンサー

      ピペットマン M(オートタイプ)

      ピペットマン M(オートタイプ)

        VITLAB ピペットトップ

        VITLAB ピペットトップ

          アキュラマクロピペット/オプション

          アキュラマクロピペット/オプション

            アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

            アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

              メーカー アズワン レオナ アズワン レオナ アズワン アズワン
              通常価格 10,450円 47,885円 96,288円 12,564円 5,000円 2,278円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

              ピペットトップ VITLAB・オプションのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1-6235-02
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 容量 オートクレーブ その他 詳細タイプ

              18,050円

              ( 19,855円 )
              1個 あり

              1日目

              その他--オプションピペットトップ用の交換用フィルター
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 容量 オートクレーブ その他 詳細タイプ

              シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト