(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートハンドビューレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートハンドビューレット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
19,112円 ~ 22,234円
税込価格
21,023円 ~ 24,457円

取り扱いが容易で、片手で確実に自動注入が行えるオートハンドビューレット。材質:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分注器(ボトルタイプ)
  • オートクレーブ:
    不可
  • 目盛単位:
    0.1mL
  • 特長:
    取り扱いが容易で、片手で確実に自動注入が行えます。
  • 脚注:
    ボトル付きです。樹脂(PP)製のため、温度環境により0.5%程度の誤差が生ずる場合があります。
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • コック部材質:
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 瓶材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型番
瓶容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10mL
オートハンドビューレットIMK-10
IMK-10
500(PE)
1個

1個

19,112( 21,023円 )

1日目

20mL
オートハンドビューレットIMK-20
IMK-20
1000(PE)
1個

1個

22,234( 24,457円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取り扱いが容易で、片手で確実に自動注入が行えるオートハンドビューレット。
材質:PP(ポリプロピレン)
コック部材質:HDPE(高密度ポリエチレン)
瓶材質:PE(ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートハンドビューレット

オートハンドビューレット

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    マイクロシリンジポンプエコノミー

      マイクロピペット Leシリーズ

      マイクロピペット Leシリーズ

        電動ピペット dPette

        電動ピペット dPette

          シリンジポンプエコノミー

          シリンジポンプエコノミー

            アズワン ディスペット

            アズワン ディスペット

              チップ

              チップ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 19,112円 124,978円 16,210円 35,072円 137,956円 28,557円 10,500円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 分注器(ボトルタイプ) シリンジポンプ マイクロピペット - シリンジポンプ 分注器(ボトルタイプ) ピペットチップ
                オートクレーブ 不可 不可 不可 - 不可 不可 -
                目盛単位 0.1mL - - - - - -
                特長 取り扱いが容易で、片手で確実に自動注入が行えます。 流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。 エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。 - 流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛表』用の換算ソフト付属です。 - -
                脚注 ボトル付きです。樹脂(PP)製のため、温度環境により0.5%程度の誤差が生ずる場合があります。 シリンジは付属していません。シリンジ容量目盛60mm用に送りスピード目盛を設定していますので、他のシリンジを使用する時は目盛の換算が必要です。推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ(P.990) 水溶液以外の無機、有機溶媒は使用できません。NLE-10での0.5μl、及びNLE-20での2μlの精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。 - シリンジは付属していません。シリンジの形状によっては全量吐出できない場合があります。 - -

                オートハンドビューレットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました