(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-5715-01
EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R) EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
154,675円
税込価格
170,143円

太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分注器(ボトルタイプ)
  • オートクレーブ:
    不可
  • 精度(%):
    0.2(20℃・H2O時)
  • 特長:
    太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
  • 脚注:
    ボトルは付属していません。交換用ボトル2-450-08別途ご購入ください。
  • 再現性:
    0.1%(20℃・H2O時)
  • 排出チューブ・吸引ホース材質:
    ふっ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))
  • シリンダー材質:
    DURAN®ガラス(硼珪酸ガラス)
  • 使用温度(℃):
    4~50(環境温度)
  • 最小表示容量:
    10μl(0.01ml)
  • 最大吐出量(ml):
    99.99
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-5715-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-5715-01

20mL
デジタルビュレットsolarus20ml
本体20ml
1個

1個

154,675( 170,143円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。高精Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)

EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)

    EMマイスターディスペンサー

    EMマイスターディスペンサー

      EMサイクルディスペンサーceramus(R)

      EMサイクルディスペンサーceramus(R)

        培地分注器 本体/チューブカートリッジ

        培地分注器 本体/チューブカートリッジ

          パスツール ピペッター(AGCテクノグラス)

          パスツール ピペッター(AGCテクノグラス)

            ニチペット 固定式 20μL

            ニチペット 固定式 20μL

              マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

              マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン AGCテクノグラス ニチリョー ケニス
                通常価格 154,675円 2,700円 3,800円 9,700円 27,530円 20,176円 17,974円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   10日目   7日目  
                商品タイプ 分注器(ボトルタイプ) - 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) - - -
                オートクレーブ 不可 - - - - - -
                精度(%) 0.2(20℃・H2O時) - - - - - -
                特長 太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 - - - - - -
                脚注 ボトルは付属していません。交換用ボトル2-450-08別途ご購入ください。 精度・再現性は、20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。 - - - - -

                EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました