(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マクロピペット 1~50ml

マクロピペット 1~50ml

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
32,730円  特別価格 
税込価格
36,003円  特別価格 

【特長】・容量設定が容易です。・50mLはスペーサー方式により各々3通りの分注...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
    不可
  • チップ材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • シャフト材質:
    ステンレス
  • Oリング材質:
    バイトン
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
容量
目盛単位
分注容量
メーカー商品名
特長
脚注
本体材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1mL
0.1mL
0.2~1ml
マクロピペット1ml
容量設定が容易です。
本体保証期間:5年(ご購入後の登録が必要です。)
PP(ポリプロピレン)
1本

1個

32,730( 36,003円 )

1日目

2mL
0.1mL
0.4~2ml
マクロピペット2ml
容量設定が容易です。
本体保証期間:5年(ご購入後の登録が必要です。)
PP(ポリプロピレン)
1本

1個

32,730円

30,265

( 33,292円 )

1日目

5mL
0.5mL
1~5ml
マクロピペット5ml
容量設定が容易です。
本体保証期間:5年(ご購入後の登録が必要です。)
PP(ポリプロピレン)
1本

1個

32,730( 36,003円 )

1日目

10mL
0.5mL
2~10ml
マクロピペット10ml
容量設定が容易です。
本体保証期間:5年(ご購入後の登録が必要です。)
PP(ポリプロピレン)
1本

1個

32,730( 36,003円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量設定が容易です。
・50mLはスペーサー方式により各々3通りの分注ができます。
・1mL・2m・5mL・10mLは耐用剤仕様です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マクロピペット 1~50ml

マクロピペット 1~50ml

    ビオラモピペット(シングルチャンネル)

    ビオラモピペット(シングルチャンネル)

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LT

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1002LT

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1702LT

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1702LT

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1710LT

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1710LT

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LT

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1725LT

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LT

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1750LT

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1010LT

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1010LT

                  ダイヤモンドチップ D5000

                  ダイヤモンドチップ D5000

                    メーカー アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                    通常価格 32,730円 2,200円 21,049円 17,072円 16,684円 17,557円 16,591円 30,361円 13,192円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ マイクロピペット マイクロピペット - - - - - - ピペットチップ
                    オートクレーブ 不可 - - - - - - - -
                    チップ材質 PP(ポリプロピレン) - - - - - - - -
                    シャフト材質 ステンレス - - - - - - - -
                    Oリング材質 バイトン - - - - - - - -

                    マクロピペット 1~50mlのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト