(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2339-05
キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)【100~200個入り】 オプション コウカンヨウガラスキャピラリー

通常単価(税別)
14,100円
税込単価
15,510円

交換用ガラスキャピラリー【特長】・容量ごとに識別用のカラーコードが付いています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    交換用ガラスキャピラリー

型番

1-2339-05 解除

Loading...

交換用ガラスキャピラリー
【特長】
・容量ごとに識別用のカラーコードが付いています。
商品情報を表示

1-2339-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラーコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2339-05

1パック

100個入り

14,100( 15,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交換用ガラスキャピラリー
【特長】
・容量ごとに識別用のカラーコードが付いています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)の型番1-2339-05のページです。
型番1-2339-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)

キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)

    ピペットチップ・マクロ5ml

    ピペットチップ・マクロ5ml

      フィンピペット F3 4640060

      フィンピペット F3 4640060

        メーカー アズワン アズワン 三商
        通常価格 14,100円 16,765円 25,952円
        通常出荷日 1日目   1日目   6日目  
        商品タイプ その他 ピペットチップ -
        その他 オプション - -
        詳細タイプ 交換用ガラスキャピラリー - -

        キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        1-2339-01
        1-2339-02
        1-2339-03
        1-2339-04
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        カラーコード

        16,700円

        ( 18,370円 )

        200個入り

        1パック -

        1日目

        16,700円

        ( 18,370円 )

        200個入り

        1パック -

        1日目

        白×2

        16,700円

        ( 18,370円 )

        200個入り

        1パック -

        1日目

        27,737円

        ( 30,511円 )

        200個入り

        1パック -

        1日目

        シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました