(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2340-03
キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX) キャピラリーマイクロピペット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,400円
税込単価
55,440円

【特長】・プランジャー先端のETFEチップ(846.005を除く)がキャピラリ...

詳細情報を確認する

型番

1-2340-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2340-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
詳細タイプ
精度(%)
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
特長
付属品
材質
可変容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2340-03

10~50μL
アキュラ®
<±1.2(最小容量)/<±0.7(最大容量)
-
キャピラリマイクロピペット841.050
841.050
PTFEチップが先端に付いていますので、精巧なキャピラリーチューブ内をサンプルが容積式に移動して分注できます(841.005を除く)。高粘度・発泡性・揮発性溶液も分注できます。ガラスキャピラリーやプランジャーを容易に交換する事ができます。
交換用キャピラリー・交換用プランジャー・QC証明書
キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ETFE(ふっ素樹脂)
10・20・30・40・50(5段階)
1本

1個

50,400( 55,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プランジャー先端のETFEチップ(846.005を除く)がキャピラリー内を移動することによって高精度に分注できます。
・高粘度・発泡性・揮発性溶液も分注できます。
・キャピラリー、プランジャーを容易に交換できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)の型番1-2340-03のページです。
型番1-2340-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)

キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)

    マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

    マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

      EMサイクルディスペンサーceramus(R)

      EMサイクルディスペンサーceramus(R)

        マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可

        マイクロピペット用チップ オートクレーブ 不可

          VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

          VITLAB ディスペンサー"ジーニアス2"

            ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

            ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

              フィルターチップ ART (放射線滅菌済)

              フィルターチップ ART (放射線滅菌済)

                オートビュレットBS型(本体) 茶 10BS

                オートビュレットBS型(本体) 茶 10BS

                  アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                  アズワン ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン レオナ アズワン アズワン 三商 アズワン
                    通常価格 45,480円 3,080円 3,800円 9,500円 55,598円 34,865円 8,072円 63,300円 2,278円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   19日目   1日目  
                    商品タイプ マイクロピペット - 分注器(ボトルタイプ) ピペットチップ - ディスポシリンジ ピペットチップ - -
                    オートクレーブ 不可 - - 不可 - - 不可 - -

                    キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-2340-01
                    1-2340-02
                    1-2340-04
                    1-2340-05
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量 詳細タイプ 精度
                    (%)
                    仕様 メーカー商品名 メーカー型番 特長 付属品 材質 可変容量 内容量

                    45,480円

                    ( 50,028円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1~5μLアキュラ®<±3.0(最小容量)/<±2.0(最大容量)-キャピラリマイクロピペット841.005841.005高粘度・発泡性・揮発性溶液も分注できます。ガラスキャピラリーやプランジャーを容易に交換する事ができます。交換用キャピラリー・交換用プランジャー・QC証明書キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ステンレス1・2・3・4・5(5段階)1本

                    45,480円

                    ( 50,028円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    5~25μLアキュラ®<±1.5(最小容量)/<±0.8(最大容量)-キャピラリマイクロピペット841.025841.025PTFEチップが先端に付いていますので、精巧なキャピラリーチューブ内をサンプルが容積式に移動して分注できます(841.005を除く)。高粘度・発泡性・揮発性溶液も分注できます。ガラスキャピラリーやプランジャーを容易に交換する事ができます。交換用キャピラリー・交換用プランジャー・QC証明書キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ETFE(ふっ素樹脂)5・10・15・20・25(5段階)1本

                    45,480円

                    ( 50,028円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    60~100μLアキュラ®100タイプ<±0.7(最小容量)/<±0.7(最大容量)-キャピラリマイクロピペット841.100841.100PTFEチップが先端に付いていますので、精巧なキャピラリーチューブ内をサンプルが容積式に移動して分注できます(841.005を除く)。高粘度・発泡性・揮発性溶液も分注できます。ガラスキャピラリーやプランジャーを容易に交換する事ができます。交換用キャピラリー・交換用プランジャー・QC証明書キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ETFE(ふっ素樹脂)60・75・80・90・100(5段階)1本

                    45,480円

                    ( 50,028円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    100~200μLアキュラ®200タイプ<±0.7(最小容量)/<±0.7(最大容量)-キャピラリマイクロピペット841.200841.200PTFEチップが先端に付いていますので、精巧なキャピラリーチューブ内をサンプルが容積式に移動して分注できます(841.005を除く)。高粘度・発泡性・揮発性溶液も分注できます。ガラスキャピラリーやプランジャーを容易に交換する事ができます。交換用キャピラリー・交換用プランジャー・QC証明書キャピラリー/ガラス、プランジャー接液部/ETFE(ふっ素樹脂)100・120・150・175・200(5段階)1本

                    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました