(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチペットEX PlusⅡ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチペットEX PlusⅡ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
34,612円 ~ 45,656円
税込価格
38,073円 ~ 50,222円

気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
  • 詳細タイプ:
    耐溶剤仕様
  • 特長:
    気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。キャリブレーションが容易な構造です。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
目盛単位
容量範囲
適合チップ
メーカー商品名
メーカー型番
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.002μL
0.1~2.0(μl)
BMT2-UT
ニチペットNPLO2-2
00-NPLO2-2
0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
1本

1個

34,612( 38,073円 )

1日目

0.01μL
0.5~10(μl)
BMT2-SS
ニチペットNPLO2-10
00-NPLO2-10
0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
1本

1個

34,612( 38,073円 )

1日目

0.02μL
2.0~20(μl)
BMT2-SE/SG
ニチペットNPLO2-20
00-NPLO2-20
0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
1本

1個

34,613( 38,074円 )

1日目

0.1μL
10~100(μl)
BMT2-SE/SG
ニチペットNPLO2-100
00-NPLO2-100
0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
1本

1個

34,613( 38,074円 )

1日目

0.2μL
20~200(μl)
BMT2-SE/SG
ニチペットNPLO2-200
00-NPLO2-200
0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
1本

1個

34,613( 38,074円 )

1日目

1μL
100~1000(μl)
BMT2-LE/LG
ニチペットNPLO2-1000
00-NPLO2-1000
0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
1本

1個

34,613( 38,074円 )

1日目

一部当日出荷可能

10μL
1000~5000(μl)
BMT2-X
ニチペットNPLO2-5000
00-NPLO2-5000
0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。オープナー00-NTO-001は00-NPLO2-5000・10000では使用できません。
1本

1個

41,053( 45,158円 )

1日目

10μL
1000~10000(μl)
BMT2-Z
ニチペットNPLO2-10000
00-NPLO2-10000
0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。オープナー00-NTO-001は00-NPLO2-5000・10000では使用できません。
1本

1個

45,656( 50,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。キャリブレーションが容易な構造です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチペットEX PlusⅡ

ニチペットEX PlusⅡ

    ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

    ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

      ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

      ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

        アズワン フィンピペットF1

        アズワン フィンピペットF1

          レオナ ボトルトップディスペンサー

          レオナ ボトルトップディスペンサー

            アズワン フィンピペットF2

            アズワン フィンピペットF2

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン レオナ アズワン
              通常価格 34,612円 34,865円 25,754円 37,654円 47,885円 33,247円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
              商品タイプ マイクロピペット ディスポシリンジ 分注器(ハンディタイプ) マイクロピペット ディスペンサー マイクロピペット
              オートクレーブ - 不可
              詳細タイプ 耐溶剤仕様 - - シングルチャンネルF1タイプ - シングルチャンネルF2タイプ
              特長 気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。キャリブレーションが容易な構造です。 - - 精密で高い耐久性を持つ容量調整メカニズムAVGと、容量自動ロックシステムを搭載しています。ハンドルやプッシュボタンはバクテリア・真菌(カビ)等の微生物の増殖を抑制する銀イオンを含有した抗菌処理ピペットです。 - 精密で高い耐久性を持つ、容量調整メカニズムAVGを搭載した軽量ピペットです。大きく読み取りやすいErgovisioディスプレイを装備しています。ダブルアクションプッシュボタンは容易に容量設定でき、ずれる事がありません。
              内容量 1本 1本 1個 1本 - 1本

              ニチペットEX PlusⅡのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました