(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1858-08
マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ マイクロピペット(ニチペットプレミアム)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,600円
税込単価
50,160円

【特長】・耐久性、耐薬品性に優れています。・手の温度による精度変化が生じにくい...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    ニチペット プレミアム

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

1-1858-08 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-1858-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
オートクレーブ
目盛単位
その他
精度(%)
仕様
容量範囲
適合チップ
メーカー商品名
メーカー型番
脚注
再現性
容量設定方式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1858-08

マイクロピペット
10μL
-
±2.0~±0.4
ストローク荷重:標準、UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)
1000~10000(μl)
BMT2-Z
ニチペットプレミアム00NPP10000
00-NPP-10000
オープナー00-NTO-001は00-NPP-5000・10000では使用できません。
≦0.4~≦0.2%
デジタル可変式
1本

1個

45,600( 50,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、耐薬品性に優れています。
・手の温度による精度変化が生じにくいです。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズの型番1-1858-08のページです。
型番1-1858-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズ

    マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター

    マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター

      キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)

      キャピラリーマイクロピペット (SOCOREX)

        フィンピペット F3 4640050

        フィンピペット F3 4640050

          フィンピペット F1 シングル 4641120N

          フィンピペット F1 シングル 4641120N

            パスツールピペッター

            パスツールピペッター

              フィンピペット F1 シングル ピンク

              フィンピペット F1 シングル ピンク

                マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

                マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

                  マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

                  マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L

                    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L

                    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10L

                      マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L

                      マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L

                        メーカー アズワン ニチリョー アズワン 三商 三商 ケニス 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス
                        通常価格 3,080円 45,600円 45,480円 25,952円 54,200円 21,291円 48,900円 47,330円 47,330円 47,330円 47,330円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   3日目   9日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        詳細タイプ ニチペット プレミアム - - - - - - - - - -

                        マイクロピペット (ニチペットプレミアム) 本体/フィルター 00-NPPシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1-1858-02
                        1-1858-03
                        1-1858-04
                        1-1858-05
                        1-1858-06
                        2-3026-32
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ オートクレーブ 目盛単位 その他 精度
                        (%)
                        仕様 容量範囲 適合チップ メーカー商品名 メーカー型番 脚注 再現性 容量設定方式 内容量

                        34,223円

                        ( 37,645円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        マイクロピペット0.01μL-±4.0~±1.0ストローク荷重:標準、UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)0.5~10(μl)BMT2-SSニチペットプレミアム00-NPP-1000-NPP-10-≦3.0~≦0.5%デジタル可変式1本

                        35,630円

                        ( 39,193円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        マイクロピペット0.02μL-±5.0~±1.0ストローク荷重:標準、UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)2~20(μl)BMT2-SGニチペットプレミアム00-NPP-2000-NPP-20-≦3.0~≦0.4%デジタル可変式1本

                        37,322円

                        ( 41,054円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        マイクロピペット0.1μL-±2.0~±0.8ストローク荷重:標準、UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)10~100(μl)BMT2-SGニチペットプレミアム00-NPP-10000-NPP-100-≦1.0~≦0.3%デジタル可変式1本

                        37,322円

                        ( 41,054円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        マイクロピペット0.2μL-±1.0~±0.8ストローク荷重:標準、UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)20~200(μl)BMT2-SGニチペットプレミアム00-NPP-20000-NPP-200-≦0.5~≦0.2%デジタル可変式1本

                        36,024円

                        ( 39,626円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        マイクロピペット1μL-±1.0~±0.7ストローク荷重:標準、UV滅菌・オートクレーブ可(121℃)100~1000(μl)BMT2-Lニチペットプレミアム00-NPP100000-NPP-1000-≦0.5~≦0.2%デジタル可変式1本

                        3,080円

                        ( 3,388円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        その他--オプション-00-NPP-1000用フィルター--ニチペット00NPP1000用フィルター00-NPP-1000用フィルター(10個入)---1箱(10個)

                        マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました