(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ニチペット(マイクロピペット)オートクレーブ 不可
  • 数量スライド割引

ニチペット(マイクロピペット)オートクレーブ 不可 (レビュー)

通常価格(税別)
2,021円 ~ 37,833円
税込価格
2,223円 ~ 41,616円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
片手で操作可能なデジタル可変式・固定式のマイクロピペット
【特長】
・寸法は、Φ8(直径8mm)×19mm
・0.2μl以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
・NPX2タイプは本体を丸ごとオートクレーブ減菌・UV照射が可能です。
・オープナー00-NTO-001はNPX2-5000・10000では使用不可です。
・フィルターはNPX2専用 旧NPXタイプには使用不可
【用途】
・チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付き
・手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディー

ニチペット(マイクロピペット)オートクレーブ 不可のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試験用
    評価 3.0満足度:3.02023/05/24
    新規に始める試験用試薬の測定のために購入しました。使い心地等は普通です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチペット(マイクロピペット)オートクレーブ 不可

ニチペット(マイクロピペット)オートクレーブ 不可

    ニチペット(マイクロピペット)

    ニチペット(マイクロピペット)

      ニチリョー ニチペットEXⅡ 00-NPX2-5000

      ニチリョー ニチペットEXⅡ 00-NPX2-5000

        ニチペット 固定式 20μL

        ニチペット 固定式 20μL

          メーカー アズワン ニチリョー 三商 ニチリョー
          通常価格 2,021円 2,000円 42,000円 20,176円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   10日目  

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。