(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロピペット Leシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7415-01
マイクロピペット Leシリーズ マイクロピペット Leシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,210円
税込単価
17,831円

エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
    不可
  • 特長:
    エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
  • 脚注:
    水溶液以外の無機、有機溶媒は使用できません。NLE-10での0.5μl、及びNLE-20での2μlの精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
  • 重量(g):
    約83
  • 内容量:
    1本

型番

2-7415-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-7415-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
精度(%)
メーカー商品名
メーカー型番
再現性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7415-01

0.5~10μL
±1.2
マイクロピペットLe00NLE10
00-NLE-10
<0.8%
1本

1個

16,210( 17,831円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロピペット Leシリーズの型番2-7415-01のページです。
型番2-7415-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロピペット Leシリーズ

マイクロピペット Leシリーズ

    マイクロピペット 00-NLE-10~1000

    マイクロピペット 00-NLE-10~1000

      ニチペットEX PlusⅡ

      ニチペットEX PlusⅡ

        メーカー アズワン ニチリョー アズワン
        通常価格 16,210円 15,678円 34,612円
        通常出荷日 1日目   11日目   1日目   当日出荷可能
        商品タイプ マイクロピペット - マイクロピペット
        オートクレーブ 不可 -
        特長 エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。 - 気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。キャリブレーションが容易な構造です。
        脚注 水溶液以外の無機、有機溶媒は使用できません。NLE-10での0.5μl、及びNLE-20での2μlの精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。 - -
        重量(g) 約83 - -

        マイクロピペット Leシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        2-7415-02
        2-7415-03
        2-7415-04
        2-7415-05
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量 精度
        (%)
        メーカー商品名 メーカー型番 再現性 内容量

        16,210円

        ( 17,831円 )
        1個 あり

        1日目

        2~20μL±1.2マイクロピペットLe00NLE2000-NLE-20<0.8%-

        16,877円

        ( 18,565円 )
        1個 あり

        1日目

        10~100μL±1.0マイクロピペットLe00NLE10000-NLE-100<0.6%-

        16,210円

        ( 17,831円 )
        1個 あり

        1日目

        20~200μL±0.8マイクロピペットLe00NLE20000-NLE-200<0.6%-

        16,877円

        ( 18,565円 )
        1個 あり

        1日目

        100~1000μL±0.7マイクロピペットLe00NLE100000-NLE-1000<0.5%-

        マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました