(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップ

チップ【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【商品仕様】・Tip(JUSTOR 1100DG用)シリーズ・2-379-06...

詳細情報を確認する

型番

2-379-06 解除

Loading...

【商品仕様】
・Tip(JUSTOR 1100DG用)シリーズ
・2-379-06…Tip(JUSTOR 1100DG用)(2~100μL) 1000本入 00-TS
・2-379-07…Tip(JUSTOR 1100DG用)(100~1000μL) 1000本入 00-TL
・2-379-09…Tip(JUSTOR 1100DG用)(100~1000μL) 250本×4ラック 00-RTL
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-379-06

2~100μl
チップS(TSチップ)

1パック

1,000個入り

10,500( 11,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Tip(JUSTOR 1100DG用)シリーズ
・2-379-06…Tip(JUSTOR 1100DG用)(2~100μL) 1000本入 00-TS
・2-379-07…Tip(JUSTOR 1100DG用)(100~1000μL) 1000本入 00-TL
・2-379-09…Tip(JUSTOR 1100DG用)(100~1000μL) 250本×4ラック 00-RTL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チップの型番2-379-06のページです。
型番2-379-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップ

チップ

    マイクロシリンジポンプ IC3100

    マイクロシリンジポンプ IC3100

      三商 ピペットチップ SBTR 1000μl 96本×10

      三商 ピペットチップ SBTR 1000μl 96本×10

        シリンジポンプエコノミー

        シリンジポンプエコノミー

          メーカー アズワン 三商 三商 アズワン
          通常価格 10,500円 398,000円 12,000円 137,956円
          通常出荷日 1日目   19日目   4日目   1日目  
          商品タイプ ピペットチップ - - シリンジポンプ
          材質 PP(ポリプロピレン) - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          2-379-07
          2-379-09
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量 仕様

          12,000円

          ( 13,200円 )

          1,000個入り

          1パック あり

          1日目

          100~1000μlチップL

          21,000円

          ( 23,100円 )

          1,000個入り

          1パック あり

          1日目

          100~1000μlラックチップL

          シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました