(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットマンL P-Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7906-07
ピペットマンL P-Lシリーズ ピペットマンL

通常単価(税別)
48,793円
税込単価
53,672円

【特長】・軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。・所有者識別・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
    不可
  • 詳細タイプ:
    Lタイプ
  • 特長:
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • 内容量:
    1本

型番

1-7906-07 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7906-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲
適合チップ
メーカー商品名
メーカー型番
仕様詳細
再現性
絶対誤差(μl)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7906-07

500~5000(μl)
D5000
ピペットマンLP-5000L
P-5000L
-
≦3~8(μl)
±12~30
1本

1個

48,793( 53,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。
・所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペットマンL P-Lシリーズの型番1-7906-07のページです。
型番1-7906-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットマンL P-Lシリーズ

ピペットマンL P-Lシリーズ

    ピペットマンL

    ピペットマンL

      ピペットマン L FAシリーズ

      ピペットマン L FAシリーズ

        マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10mLL

        マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P10mLL

          電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

          電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

            マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L

            マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P100L

              マイクロピペット Leシリーズ

              マイクロピペット Leシリーズ

                マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

                マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P1000L

                  マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640060

                  マイクロピペット(フィンピペット F3) 4640060

                    メーカー アズワン ギルソン アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス
                    通常価格 48,793円 48,226円 135,154円 47,330円 95,761円 47,330円 16,210円 47,330円 26,287円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   6日目  
                    商品タイプ マイクロピペット マイクロピペット マイクロピペット - マイクロピペット - マイクロピペット - -
                    オートクレーブ 不可 不可 - - - 不可 - -
                    詳細タイプ Lタイプ - - - - - - - -
                    特長 軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。 - - - 吸引・吐出の誤操作を防ぐ分かりやすいスイッチです。正確性・再現性に優れています。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。 - エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。 - -
                    内容量 1本 - - - 1本 - 1本 - -

                    ピペットマンL P-Lシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-7906-02
                    1-7906-03
                    1-7906-04
                    1-7906-05
                    1-7906-06
                    1-7906-08
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量範囲 適合チップ メーカー商品名 メーカー型番 仕様詳細 再現性 絶対誤差
                    (μl)
                    内容量

                    48,793円

                    ( 53,672円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1~10(μl)D10・DL10・DF10・DFL10ピペットマンLP-10LP-10Lロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)≦0.012~0.04(μl)±0.025~0.1-

                    51,800円

                    ( 56,980円 )
                    1個 -

                    1日目

                    2~20(μl)D200・DF30ピペットマンLP-20LP-20Lロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)≦0.03~0.06(μl)±0.1~0.2-

                    51,800円

                    ( 56,980円 )
                    1個 -

                    1日目

                    10~100(μl)D200・DF100ピペットマンLP-100LP-100Lロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)≦0.1~0.15(μl)±0.35~0.8-

                    51,800円

                    ( 56,980円 )
                    1個 -

                    1日目

                    20~200(μl)D200・D300・DF200・DF300ピペットマンLP-200LP-200Lロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)≦0.2~0.3(μl)±0.5~1.6-

                    51,800円

                    ( 56,980円 )
                    1個 -

                    1日目

                    100~1000(μl)D1000・D1200・DF1000・DF1200ピペットマンLP-1000LP-1000Lロック機能付き、チップイジェクター(プラスチック製)付き(P-5000L・10mLL除く)≦0.6~1.5(μl)±3~8-

                    48,793円

                    ( 53,672円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1000~10000(μl)D10mLピペットマンLP-10mLLP-10mL L-≦6~16(μl)±30~60-

                    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました