(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビチップアドバンスシリーズ/オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビチップアドバンスシリーズ/オプション【1~100個入り】

通常価格(税別)
2,100円 ~ 36,861円
税込価格
2,310円 ~ 40,547円

【商品仕様】・コンビチップアドバンスシリーズとオプション品です・2-4645-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
・コンビチップアドバンスシリーズとオプション品です
・2-4645-41…0.1mL 100本入 0030 089.405
・2-4645-42…0.2mL 100本入 0030 089.413
・2-4645-43…0.5mL 100本入 0030 089.421
・2-4645-44…1.0mL 100本入 0030 089.430
・2-4645-45…2.5mL 100本入 0030 089.448
・2-4645-46…5.0mL 100本入 0030 089.456
・2-4645-47…10mL 100本入 0030 089.464
・2-4645-49…0.1mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.618
・2-4645-50…0.2mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.626
・2-4645-51…0.5mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.634
・2-4645-52…1.0mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.642
・2-4645-63…50mL用アダプター 0030 089.723
・2-4645-64…25mL用アダプター 0030 089.715
・2-4645-65…バイオピュア50mL用アダプター 7個入 0030 089.740
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
オートクレーブ
その他
詳細タイプ
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ピペットチップ
0.1ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

ピペットチップ
0.2ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

ピペットチップ
0.5ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

ピペットチップ
1.0ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

ピペットチップ
2.5ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

ピペットチップ
5.0ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

ピペットチップ
10ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

ピペットチップ
0.1ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

36,861( 40,547円 )

1日目

ピペットチップ
0.2ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

36,861( 40,547円 )

1日目

ピペットチップ
0.5ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

36,861( 40,547円 )

1日目

ピペットチップ
1.0ml
不可
-
-
外筒:PP(ポリプロピレン)、押子:PE(ポリエチレン)

1パック

100個入り

36,861( 40,547円 )

1日目

その他
-
オプション
アダプター(50mL用)
PP(ポリプロピレン)

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

その他
-
オプション
アダプター(25mL用)
PP(ポリプロピレン)

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

その他
-
オプション
アダプター(50mL用・バイオピュア用)
PP(ポリプロピレン)

1パック

7個入り

15,200( 16,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンビチップアドバンスシリーズとオプション品です
・2-4645-41…0.1mL 100本入 0030 089.405
・2-4645-42…0.2mL 100本入 0030 089.413
・2-4645-43…0.5mL 100本入 0030 089.421
・2-4645-44…1.0mL 100本入 0030 089.430
・2-4645-45…2.5mL 100本入 0030 089.448
・2-4645-46…5.0mL 100本入 0030 089.456
・2-4645-47…10mL 100本入 0030 089.464
・2-4645-49…0.1mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.618
・2-4645-50…0.2mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.626
・2-4645-51…0.5mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.634
・2-4645-52…1.0mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.642
・2-4645-63…50mL用アダプター 0030 089.723
・2-4645-64…25mL用アダプター 0030 089.715
・2-4645-65…バイオピュア50mL用アダプター 7個入 0030 089.740

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビチップアドバンスシリーズ/オプション

コンビチップアドバンスシリーズ/オプション

    コンビチップ アドバンス

    コンビチップ アドバンス

      マクロピペット 1~50ml

      マクロピペット 1~50ml

        メーカー アズワン エッペンドルフ アズワン
        通常価格 2,100円 2,100円 32,730円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能

        コンビチップアドバンスシリーズ/オプションのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました