(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

通常価格(税別)
95,761円 ~ 193,026円
税込価格
105,337円 ~ 212,329円

ピペッティング作業の最適化をサポートします。【特長】・カラー液晶で日本語を含む...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロピペット
  • オートクレーブ:
  • 特長:
    吸引・吐出の誤操作を防ぐ分かりやすいスイッチです。正確性・再現性に優れています。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
  • 仕様詳細:
    ボトムパーツはオートクレーブ可能です。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
詳細タイプ
最小可変容量(μl)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5~10μL
1チャンネル
0.01
電動ピペット4861000015
4861000015
1本

1個

95,761( 105,337円 )

1日目

5~100μL
1チャンネル
0.1
電動ピペット4861000023
4861000023
1本

1個

105,000( 115,500円 )

1日目

15~300μL
1チャンネル
0.2
電動ピペット4861000031
4861000031
1本

1個

95,761( 105,337円 )

1日目

50~1000μL
1チャンネル
1
電動ピペット4861000040
4861000040
1本

1個

95,761( 105,337円 )

1日目

0.25~5mL
1チャンネル
5
電動ピペット4861000058
4861000058
1本

1個

95,761( 105,337円 )

1日目

0.5~10mL
1チャンネル
10
電動ピペット4861000066
4861000066
1本

1個

95,761( 105,337円 )

1日目

0.5~10μL
8チャンネル
0.01
電動ピペット4861000104
4861000104
1本

1個

164,985( 181,484円 )

8日目

5~100μL
8チャンネル
0.1
電動ピペット4861000120
4861000120
1本

1個

164,985( 181,484円 )

10日目

15~300μL
8チャンネル
0.2
電動ピペット4861000147
4861000147
1本

1個

164,985( 181,484円 )

10日目

  • 注文停止中
50~1200μL
8チャンネル
1
電動ピペット4861000163
4861000163
1本

1個

164,985( 181,484円 )

-

0.5~10μL
12チャンネル
0.01
電動ピペット4861000112
4861000112
1本

1個

193,026( 212,329円 )

10日目

5~100μL
12チャンネル
0.1
電動ピペット4861000139
4861000139
1本

1個

193,026( 212,329円 )

8日目

15~300μL
12チャンネル
0.2
電動ピペット4861000155
4861000155
1本

1個

193,026( 212,329円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピペッティング作業の最適化をサポートします。
【特長】
・カラー液晶で日本語を含む複数の言語に対応しています。
・一目で分かりやすく容易にダイアルでモード選択できます。
・ボトムパーツはオートクレーブ可能です。
・吸引・吐出の誤操作を防ぐ分かりやすいスイッチです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

    マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

    マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

      マイクロピペット Leシリーズ

      マイクロピペット Leシリーズ

        マイクロペットプラス(シングルチャンネル)/オプション

        マイクロペットプラス(シングルチャンネル)/オプション

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 95,761円 86,443円 16,210円 310円
          通常出荷日 1日目~   7日目~   1日目   1日目  
          商品タイプ マイクロピペット マイクロピペット マイクロピペット -
          オートクレーブ 不可 不可 -
          特長 吸引・吐出の誤操作を防ぐ分かりやすいスイッチです。正確性・再現性に優れています。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。 大型表示とシンプルな操作ボタンで、素早く容易に設定できます。右手でも左手でも対応できます。軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリーを採用しました。チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。 エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。 -
          仕様詳細 ボトムパーツはオートクレーブ可能です。 - - -
          内容量 1本 1本 1本 -

          電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました