(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンジフィルター GF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3208-02
シリンジフィルター GF【100個入り】 シリンジフィルター GF

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,608円
税込単価
13,869円

【商品仕様】・シリンジフィルターGFシリーズです・高汚染のろ過に適しています・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリンジフィルター
  • 孔径(μm):
    1
  • メンブレン材質:
    GF(グラスファイバー)
  • ハウジング材質:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1パック(100個)

型番

1-3208-02 解除

Loading...

【商品仕様】
・シリンジフィルターGFシリーズです
・高汚染のろ過に適しています
・材質:メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
商品情報を表示

1-3208-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径(φmm)
有効ろ過面積(cm2)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3208-02

25
4.15
フィルターSYGF0605MNXX104
SYGF0605MNXX104
4560111737814
1パック(100個)

1パック

100個入り

12,608( 13,869円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シリンジフィルターGFシリーズです
・高汚染のろ過に適しています
・材質:メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリンジフィルター GFの型番1-3208-02のページです。
型番1-3208-02に関する仕様情報を記載しております。

シリンジフィルター GFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-3208-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径
(φmm)
有効ろ過面積
(cm2)
メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 内容量

10,807円

( 11,888円 )

100個入り

1パック -

1日目

130.8フィルターSYGF0305MNXX104SYGF0305MNXX1044560111737807-

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました