(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,600円 ~ 52,556円
税込価格
20,460円 ~ 57,812円

微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 特長:
    微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量なタンパク質の回収にも使用可能です。
  • 材質:
    膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
分画分子量(NMWL/MWCO)
有効ろ過面積(cm2)
メーカー商品名
型番
詳細仕様
適応dsDNA
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ビバコン500
2000
0.32
超低吸着遠心式ろ過ユニットVN01H91
VN01H91
最大サンプル量:0.5ml、最終濃縮量:5ul(40°fix)、チューブサイズ:2mlマイクロチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:5ul
>10
1個

1個

18,600( 20,460円 )

1日目

ビバコン500
10000
0.32
超低吸着遠心式ろ過ユニットVN01H02
VN01H02
最大サンプル量:0.5ml、最終濃縮量:5ul(40°fix)、チューブサイズ:2mlマイクロチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:5ul
>30
1個

1個

52,556( 57,812円 )

1日目

ビバコン500
50000
0.32
超低吸着遠心式ろ過ユニットVN01H31
VN01H31
最大サンプル量:0.5ml、最終濃縮量:5ul(40°fix)、チューブサイズ:2mlマイクロチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:5ul
>300
1個

1個

18,600( 20,460円 )

12日目

  • 注文停止中
ビバコン2
2000
0.95
超低吸着遠心式ろ過ユニットVN02H91
VN02H91
最大サンプル量:0.5ml、最終濃縮量:5ul(40°fix)、チューブサイズ:2mlマイクロチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:5ul
>10
1個

1個

28,804( 31,684円 )

-

  • 注文停止中
ビバコン2
10000
0.95
超低吸着遠心式ろ過ユニットVN02H01
VN02H01
最大サンプル量:2.0ml、最終濃縮量:55ul(25°fix)、チューブサイズ:15ulコニカルチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:10ml
>30
1個

1個

28,804( 31,684円 )

-

  • 注文停止中
ビバコン2
30000
0.95
超低吸着遠心式ろ過ユニットVN02H21
VN02H21
最大サンプル量:2.0ml、最終濃縮量:55ul(25°fix)、チューブサイズ:15ulコニカルチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:10ml
>50
1個

1個

28,804( 31,684円 )

-

  • 注文停止中
ビバコン2
100000
0.95
超低吸着遠心式ろ過ユニットVN02H41
VN02H41
最大サンプル量:2.0ml、最終濃縮量:55ul(25°fix)、チューブサイズ:15ulコニカルチューブ、未滅菌・オートクレーブ不可、残液量:10ml
>600
1個

1個

28,804( 31,684円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量なタンパク質の回収にも使用可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ

    超低吸着 遠心式ろ過ユニット

    超低吸着 遠心式ろ過ユニット

      ビバコン

      ビバコン

        アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

        アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) 4mL UFCシリーズ

          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC203024

          アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC203024

            アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC5010BK

            アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC5010BK

              メーカー アズワン ザルトリウス ケニス ケニス ケニス ケニス
              通常価格 18,600円 18,600円 17,250円 34,929円 28,747円 205,959円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目~   5日目~   19日目   5日目  
              商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット フィルターホルダー・濾過ユニット - フィルターホルダー・濾過ユニット - -
              特長 微量なDNAを平均回収率93%と最小限のロスで回収できます。濃縮・脱塩・微量なタンパク質の回収にも使用可能です。 - - - - -
              材質 膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン) - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました