(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス乾燥ジャー(Drierite)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス乾燥ジャー(Drierite)

通常価格(税別)
33,257円 ~ 60,061円
税込価格
36,583円 ~ 66,067円

【特長】・吸湿が進むと色が青からピンクに変わり、交換時期を知らせます。・Dri...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    抽出器・濾過フィルター
  • サイズ(mm):
    φ67X290
  • 脚注:
    リン酸エステル・合成潤滑油・メタノール・アセトン・有機溶媒等のガスや液体には使用しないでください。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
吸水能力(g)
メーカー商品名
型番
特長
詳細仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ガス乾燥ジャー
50
ガス乾燥ジャー 09-204
09-204
吸湿が進むと色が青からピンクに変わり、交換時期を知らせます。Drieriteは再生が可能です。大気圧または90psiまでの圧力の場合、1時間で200lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。
推奨流量/200l/h 最高使用圧力/90psi 接続/ホース/内径φ1/4~3/8インチ
ジャー・キャップ/PC(ポリカーボネート)、乾燥剤サポート・スプリング/ステンレス(SUS304)
1台

1個

33,257( 36,583円 )

1日目

ガス精製ジャー
25
ガス精製ジャー 09-206
09-206
吸湿が進むと色が青からピンクに変わり、交換時期を知らせます。Drieriteは再生が可能です。ガスクロマトグラフやスペクトロメトリー等の純粋なガスが必要なアプリケーションに適しています。圧力式継手は一般的なラボ機器と共用できます。
推奨流量/300l/h 最高使用圧力/100psi 接続/コネクター/1/8インチ・オスホースフィッティング
ジャー/PC(ポリカーボネート)、乾燥剤サポート・スプリング/ステンレス(SUS304)、アウトレットフリット/ステンレス(SUS316)
1台

1個

60,061( 66,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸湿が進むと色が青からピンクに変わり、交換時期を知らせます。
・Drieriteは再生が可能です。
・<09-204>大気圧または0.62MPa(90psi)までの圧力の場合、1時間で200Lの空気の露点を-73.3℃まで下げる事ができます。
・消化ガスの乾燥・サンプル前処理・機器の劣化予防・反応混合ガスの乾燥・乾燥空気によるパージ・ベント等に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス乾燥ジャー(Drierite)

ガス乾燥ジャー(Drierite)

    アミコンプロ用試薬キット

    アミコンプロ用試薬キット

      メーカー アズワン 東京硝子器械
      通常価格 33,257円 34,180円
      通常出荷日 1日目   6日目  
      商品タイプ 抽出器・濾過フィルター -
      サイズ(mm) φ67X290 -
      脚注 リン酸エステル・合成潤滑油・メタノール・アセトン・有機溶媒等のガスや液体には使用しないでください。 -
      内容量 1台 -

      ガス乾燥ジャー(Drierite)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました