(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リアルタイム電気泳動観察装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リアルタイム電気泳動観察装置

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
97,000円
税込価格
106,700円

電気泳動装置を内蔵していますので、リアルタイムで電気泳動が観察できます。ゲル部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気泳動装置関連品
  • サイズ(mm):
    156X290X180
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • ゲルトレイサイズ(mm):
    55X60
  • メーカー商品名:
    電気泳動観察装置Mupid-Scope
  • 型番:
    Mupid-Scope
  • 特長:
    電気泳動装置を内蔵していますので、リアルタイムで電気泳動が観察できます。ゲル部のみに紫外光を照射しますので、暗室・安全ゴーグルが不要です。
  • バッファー容量(ml):
    65
  • 光源:
    UVランプ6W
  • 波長(nm):
    312
  • 照射サイズ(mm):
    50X50
  • レンズ径(mm):
    φ56
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-2505-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2505-01

1台

1個

97,000( 106,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

電気泳動装置を内蔵していますので、リアルタイムで電気泳動が観察できます。ゲル部のみに紫外光を照射しますので、暗室・安全ゴーグルが不要です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リアルタイム電気泳動観察装置

リアルタイム電気泳動観察装置

    アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

    アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

      ゲル・ルーラー

      ゲル・ルーラー

        メーカー アズワン アズワン ケニス
        通常価格 97,000円 68,563円 11,810円
        通常出荷日 8日目   1日目   19日目  
        商品タイプ 電気泳動装置関連品 電気泳動装置関連品 -
        サイズ(mm) 156X290X180 140×191×84 -
        電源 AC100V 50/60Hz AC100~240 -
        ゲルトレイサイズ(mm) 55X60 - -
        メーカー商品名 電気泳動観察装置Mupid-Scope 電気泳動用電源装置Mini300 -

        リアルタイム電気泳動観察装置のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました