(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 小型遠心機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 小型遠心機

通常単価(税別)
301,003円
税込単価
331,103円

アングルローター付き小型遠心機です。マイクロプロセッサー制御で静音・低振動です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    遠心分離機
  • サイズ(mm):
    262×352×228
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 70VA
  • 回転数(rpm):
    6000
  • 遠心力・最大遠心力(XG):
    3461
  • メーカー商品名:
    小型遠心機 EBA200
  • 型番:
    EBA200
  • 重量(g):
    8000
  • 特長:
    マイクロプロセッサー制御ですので、静音・低振動です。周波数制御駆動装置搭載でローターの回転数を変更することが可能です。
  • 詳細仕様:
    アングルローター付き
  • 処理量・最大処理量:
    15mL×8本
  • 設定時間:
    1秒~99分、連続運転
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-1285-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1285-11

1台

1個

301,003( 331,103円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アングルローター付き小型遠心機です。
マイクロプロセッサー制御で静音・低振動です。
周波数制御駆動装置搭載でローターの回転数の変更可能になります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 小型遠心機の型番1-1285-11のページです。
型番1-1285-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 小型遠心機

アズワン 小型遠心機

    小型高速遠心機MF-12000

    小型高速遠心機MF-12000

      ミニ遠心機 CM-630

      ミニ遠心機 CM-630

        小型遠心機アクノ・プラス

        小型遠心機アクノ・プラス

          卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

          卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

            ミニ遠心機 CM-610

            ミニ遠心機 CM-610

              メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 301,003円 39,443円 30,562円 26,838円 75,227円 25,906円
              通常出荷日 12日目   5日目   8日目   1日目   8日目~   10日目  
              商品タイプ 遠心分離機 - - 遠心分離機 遠心分離機 -
              サイズ(mm) 262×352×228 - - 145×160×118 - -
              電源 AC100V 50/60Hz 70VA - - ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本 - -
              回転数(rpm) 6000 - - 6500 - -
              遠心力・最大遠心力(XG) 3461 - - - - -

              アズワン 小型遠心機のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました