(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ

型番:1-8322-02
ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ コールドライト UV レーザーカンレン

通常価格(税別)
15,300円 ~ 22,500円
税込価格
16,830円 ~ 24,750円

【特長】・使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    UV・レーザー関連用品
  • 光源タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    X軸
  • 材質:
    真鍮
  • 表面処理:
    黒・シルバー塗装
  • 移動量/1回転(mm):
    約20
  • 表示分解能(mm):
    0.1
  • 内容量:
    1台

型番

1-8322-02 解除

Loading...

使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークに適したラックピニオンステージ

駆動調整方式はラックギアとピニオンギア。使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適している。

TAR-34601

TAR-34601

TAR-34801

TAR-34801

TAR-34141

TAR-34141

製品仕様

品番型番ステージ面(mm)ストローク(mm)移動精度(mm)
1-8322-01TAR-3460134×60±150.02
1-8322-02TAR-3480134×80±250.03
1-8322-03TAR-3414134×140±500.03
  • 材質:真鍮
  • 表面処理:黒・シルバー塗装
  • 移動量/1回転:約20mm
  • 表示分解能:0.1mm

外形図

(単位:mm)

ラックピニオンステージの商品説明
ラックピニオンステージの商品説明
ラックピニオンステージの商品説明
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(kg)
ステージ面(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
ストローク(mm)
移動精度(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8322-02

0.8
34X80
ステージ(X軸)TAR-34801
TAR-34801
±25
0.03
1台

1個

17,100( 18,810円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。
・駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。
・移動量は1回転が約20mmです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ

ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズ

    東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

    東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

      ステージ(XY軸) SXYシリーズ

      ステージ(XY軸) SXYシリーズ

        コールドライト

        コールドライト

          顕微鏡用UV LEDリング照明セット

          顕微鏡用UV LEDリング照明セット

            電圧調光電源

            電圧調光電源

              LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

              LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

                エレクトロースライダー 110S

                エレクトロースライダー 110S

                  メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                  通常価格 15,300円 75,958円 111,107円 5,990円 139,445円 39,200円 89,975円 20,135円
                  通常出荷日 15日目~   16日目   12日目~   1日目   6日目   12日目   6日目   17日目  
                  商品タイプ UV・レーザー関連用品 - - コールドライト LED光源装置 その他関連用品 - -
                  光源タイプ その他 - - その他 LED その他 - -
                  詳細タイプ X軸 - - - - - - -
                  材質 真鍮 - - - - - - -
                  表面処理 黒・シルバー塗装 - - - - - - -

                  ラックピニオンステージ(X軸)TARシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました