(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディータイプUV硬化装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディータイプUV硬化装置

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,000円  特別価格 
税込価格
77,000円  特別価格 

【特長】・灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により商品の仕様が異なります。
  • ランプを点灯させるには電源(型番:1-7416-02、1-7416-05)が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ランプハウス

ランプハウス(型番:1-7416-01)

電源

電源(型番:1-7416-02、1-7416-05)

スタンド

スタンド(型番:1-7416-03)

ハンディータイプUV硬化装置 使用方法

使用例
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
詳細タイプ
仕様
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型番
付属品
材質
コード長(mm)
UV強度(mW/cm2))
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ156X215X192
-
ランプハウス
0.6
UV硬化装置HLR100T-2
HLR100T-2
内蔵ランプX1本(高圧水銀ランプHL100G)
SPC
2000
170
1台

1個

70,000( 77,000円 )

1日目

110X315X128
50Hz
電源
4.2
電源HB100A-150Hz
HB100A-1(5)50Hz
-
SPC
2000
-
1台

1個

70,000円

56,833

( 62,516円 )

1日目

  • 注文停止中
110X315X128
60Hz
電源
4.2
電源HB100A-160Hz
HB100A-1(6)60Hz
-
SPC
2000
-
1台

1個

70,000( 77,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により商品の仕様が異なります。
  • ランプを点灯させるには電源(型番:1-7416-02、1-7416-05)が必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディータイプUV硬化装置

ハンディータイプUV硬化装置

    染色浸透探傷剤

    染色浸透探傷剤

      ポータブル暗箱

      ポータブル暗箱

        トリプルアームLED照明 TSF-1

        トリプルアームLED照明 TSF-1

          LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

          LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

            LED光源

            LED光源

              LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

              LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

                コールドライト

                コールドライト

                  顕微鏡用UV LEDリング照明セット

                  顕微鏡用UV LEDリング照明セット

                    東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05

                    東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05

                      メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 70,000円 14,250円 42,256円 19,500円 19,000円 26,600円 89,975円 5,990円 139,445円 20,789円
                      通常出荷日 1日目   10日目   4日目   8日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   6日目   17日目  
                      商品タイプ UV・レーザー関連用品 UV・レーザー関連用品 - ライト LED光源装置 - - コールドライト LED光源装置 -
                      光源タイプ その他 その他 - LED LED - - その他 LED -
                      内容量 1台 - - 1台 - - - - - -

                      ハンディータイプUV硬化装置のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました