(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紫外線LEDスポット照射装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紫外線LEDスポット照射装置

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
158,000円
税込単価
173,800円

コールドライト・UV・レーザー関連の紫外線LEDスポット照射装置【特長】・ハン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

型番

1-4849-01 解除

Loading...

紫外線LEDスポット照射装置

ハンディータイプは照射ヘッドの異常過熱時に自動的に停止する安全機能付き。設置タイプは照射ヘッド・放熱フィン・コントローラー一体型で、放射効果に優れている。

NS-ULEDN-102CT

NS-ULEDN-102CT

ULEDN-102/A-TK

ULEDN-102/A-TK

手になじみやすいサイズ

手になじみやすいサイズ

使用イメージ

使用イメージ

上部

上部

製品仕様

品番型番仕様備考/JANコード
1-4849-01NS-ULEDN-102CTハンディータイプ4571446040012
1-4849-02ULEDN-102/A-TKハンディータイプ用ホルダー4571446040029
1-4849-03NS-ULEDN-101設置タイプ4571446040036

●使用ランプ:ハイパワーUVLED(365*nm*)
●照度:4000mW/cm2(照射距離10mmの場合)
●アナログ調光入力:DC0~5V
●タイマー:0.1~99.9秒(ハンディータイプのみ)
●電源:DC12~24V(ACアダプター付属)
●消費電力:ハンディータイプ/8W、設置タイプ/6W
●サイズ:ハンディータイプ/48×70×96mm(本体)・ φ12×45mm(照射ヘッド)・3m(ケーブル長)、 設置タイプ/35×104.5×34mm

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
UV照度
サイズ(mm)
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
消費電力(W)
特長
タイマー
使用ランプ
アナログ調光入力
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4849-01

4000(照射距離10mmの場合)
480X700X960(本体)/φ12X45(照射ヘッド)
ハンディータイプ
照射装置NS-ULEDN-102CT
NS-ULEDN-102CT
8
照射ヘッドの異常過熱時に自動的に停止する安全機能付きです。
0.1~99.9秒
ハイパワーUVLED(365nm)
DC0~5V
1台

1個

158,000( 173,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コールドライト・UV・レーザー関連の紫外線LEDスポット照射装置
【特長】
・ハンディータイプは照射ヘッドの異常過熱時に自動的に停止する安全機能付きです。
・設置タイプは照射ヘッド・放熱フィン・コントローラー一体型で、放射効果に優れています。

(i)ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線LEDスポット照射装置の型番1-4849-01のページです。
型番1-4849-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紫外線LEDスポット照射装置

紫外線LEDスポット照射装置

    アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

    アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

      アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

      アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

        LEDライト L-711

        LEDライト L-711

          染色浸透探傷剤

          染色浸透探傷剤

            ファイバ照明LED光源ルミナエース

            ファイバ照明LED光源ルミナエース

              ハンディータイプUV硬化装置

              ハンディータイプUV硬化装置

                TGKエレクトロースライダー 105

                TGKエレクトロースライダー 105

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                  通常価格 158,000円 72,520円 3,243円 23,416円 14,250円 6,990円 70,000円 10,313円
                  通常出荷日 1日目   1日目   8日目~   1日目   10日目   1日目~   1日目   3日目  
                  商品タイプ UV・レーザー関連用品 コールドライト LED光源装置 - UV・レーザー関連用品 - UV・レーザー関連用品 -
                  光源タイプ LED その他 LED - その他 - その他 -
                  電源(V) DC12~24 - - - - - - -
                  内容量 1台 1台 - - - - 1台 -

                  紫外線LEDスポット照射装置のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました