(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDフラットライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDフラットライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
51,962円 49,654円
税込単価
57,158円 54,619円

【特長】・検査品を傷付けにくいクッション付きです・ホコリ・キズ・ブツ等の表面検...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-2732-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●専用スタンドは高さだけでなく、角度調節が可能です。

【仕様】

  • 200g
  • サイズ:164×181×23mm
  • 光源:白色高輝度LED
  • 照度:56,000lx(測定距離:100mm)
  • 消費電力:2.6W
  • 電源:AC100~240V 50/60Hz
  • 電源コード長:2m

【用途】

  • プレス後の凹凸検査
  • 液晶などのフィルム貼付前のホコリ検査。

使用方法・使用事例

使用事例

LEDフラットライト  使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
光源タイプ
照度(lux)
サイズ(mm)
電源(V)
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
重量(g)
長さ(mm)
締付範囲(mm)
棒径(mm)
消費電力(W)
特長
用途
電源コード長(m)
光源
材質
照度詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2732-01

LED光源装置
LED
56000
164X181X23
AC100~240 50/60Hz
-
LEDフラットライトHLDFLF120
HL-DFL-F120
-
200
-
-
-
2.6
検査品を傷つけにくいクッション付きです。専用スタンドは高さだけでなく、角度調節が可能です。
プレス後の凹凸検査。液晶などのフィルム貼付前のホコリ検査。
2
白色高輝度LED
-
56000Lux(測定距離:100mm)
1個

1個

51,962円

49,654

( 54,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査品を傷付けにくいクッション付きです
・ホコリ・キズ・ブツ等の表面検査に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDフラットライトの型番2-2732-01のページです。
型番2-2732-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDフラットライト

LEDフラットライト

    フラットリングLED照明

    フラットリングLED照明

      LED光源

      LED光源

        直線偏光フィルター

        直線偏光フィルター

          ダインペン

          ダインペン

            スポットタイプ同軸LED照明

            スポットタイプ同軸LED照明

              ハンディ青色LED光源 本体/偏光オレンジグラス

              ハンディ青色LED光源 本体/偏光オレンジグラス

                小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                  UVランプ

                  UVランプ

                    LEDライト マグネット式ダブルアーム

                    LEDライト マグネット式ダブルアーム

                      LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

                      LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

                        顕微鏡光源 LEDライト

                        顕微鏡光源 LEDライト

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                          通常価格 51,962円 18,012円 26,600円 4,670円 44,000円 14,250円 9,650円 7,000円 144,432円 42,140円 89,975円 19,500円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 26日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   6日目   1日目~  
                          内容量 1個 1台 - - 1セット(8本/30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)) 1台 - - - 1台 - -

                          LEDフラットライトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました