(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4237-01
LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ LEDライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,100円
税込単価
17,710円

光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライト
  • 光源タイプ:
    LED
  • 電源(V):
    AC100
  • 特長:
    光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
  • 電源詳細:
    ACアダプター付属
  • 内容量:
    1台

型番

1-4237-01 解除

Loading...

商品情報

1-4227-01使用例

商品情報を表示

1-4237-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
照度(lux)
サイズ(mm)
仕様
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型番
消費電力(W)
光源
照度詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-4237-01

1-4237-01

4200、1500、480
50X65X373
高出力タイプ
0.32
LEDライトSPF-1
SPF-1
2.2
昼白色LEDX1個
50mm/4200Lux、100mm/1500Lux、200mm/480Lux
1台

1個

16,100( 17,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプの型番1-4237-01のページです。
型番1-4237-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

    LEDライト マグネット式ダブルアーム

    LEDライト マグネット式ダブルアーム

      LEDライト ねじ固定式フレキシブル

      LEDライト ねじ固定式フレキシブル

        トリプルアームLED照明 TSF-1

        トリプルアームLED照明 TSF-1

          LEDアームライト

          LEDアームライト

            LED光源

            LED光源

              トリプルアームLED照明 TSF-HI

              トリプルアームLED照明 TSF-HI

                スポットタイプ同軸LED照明

                スポットタイプ同軸LED照明

                  LEDライト(簡易防水型)

                  LEDライト(簡易防水型)

                    コールドライト

                    コールドライト

                      LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                      LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                        電圧調光電源

                        電圧調光電源

                          ハンディータイプUV硬化装置

                          ハンディータイプUV硬化装置

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 16,100円 42,140円 27,550円 19,500円 2,323円 26,600円 52,920円 14,250円 18,810円 5,990円 19,000円 39,200円 70,000円
                            通常出荷日 1日目   8日目   10日目   8日目   1日目~   1日目   10日目   26日目   65日目   1日目   1日目~   12日目   1日目  
                            商品タイプ ライト LED光源装置 LED光源装置 ライト ライト - LED光源装置 LED光源装置 LED光源装置 コールドライト LED光源装置 その他関連用品 UV・レーザー関連用品
                            光源タイプ LED LED LED LED LED - LED LED LED その他 LED その他 その他
                            電源(V) AC100 AC100(ACアダプター付属) AC100(ACアダプター付属) AC100 50/60Hz - - AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) - - - - - -
                            特長 光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。 - - フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。 - - - - - - - 安定した光出力で、カメラのシャッターと非同期の心配がありません。 -
                            電源詳細 ACアダプター付属 - - ACアダプター付属 - - - - - - - - -

                            LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-4227-01
                            1-4238-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            照度
                            (lux)
                            サイズ(mm) 仕様 重量
                            (kg)
                            メーカー商品名 メーカー型番 消費電力
                            (W)
                            光源 照度詳細 内容量

                            40,000円

                            ( 44,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45000、1500070X100X480ダブルアーム・調光式タイプ0.97LEDライトPF-DPF-D4(MAX)昼白色LEDX2個50mm/45000Lux、100mm/(15000Lux(調光最大時の1灯)-

                            21,000円

                            ( 23,100円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25000、8800、350050X70X530マグネット台座タイプ1.3LEDライトMG-LEDMG-LED2.2昼白色LEDX1個50mm/約25000Lux、100mm/約8800Lux、150mm/約3500Lux-

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました