(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットタイプ同軸LED照明

型番:1-5709-02
スポットタイプ同軸LED照明 コールドライト UV レーザーカンレン

通常価格(税別)
14,250円
税込価格
15,675円

【特長】・同軸照明ユニットに組み込めば、カメラと同じ光源で使用できます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED光源装置
  • 光源タイプ:
    LED
  • 電源コード長(m):
    0.5
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 光源は使用可能商品を確認のうえ、ご購入ください。

型番

1-5709-02 解除

Loading...

【商品仕様】
・照明部サイズ(mm):Φ8×12
・電源:DC12V/0.02A
・電源コード長:500mm
・サイズ:Φ14×Φ8×25mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
電源(V)
メーカー商品名
メーカー型番
照明部サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5709-02

φ14Xφ8X25
DC12 0.02A
スポットタイプ同軸LED照明LCP-8R
LCP-8
φ8X12
1台

1個

14,250( 15,675円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同軸照明ユニットに組み込めば、カメラと同じ光源で使用できます

(i)ご注意

  • 光源は使用可能商品を確認のうえ、ご購入ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットタイプ同軸LED照明

スポットタイプ同軸LED照明

    ライトガイド LFG6B-500S

    ライトガイド LFG6B-500S

      ライトガイド FG6□/FG8□

      ライトガイド FG6□/FG8□

        ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ

        ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ

          メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 14,250円 35,702円 17,419円 124,593円
          通常出荷日 26日目   17日目   6日目~   1日目  
          商品タイプ LED光源装置 - ライト -
          光源タイプ LED - - -
          電源コード長(m) 0.5 - - -
          内容量 1台 - - -

          スポットタイプ同軸LED照明のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました