(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットリングLED照明

型番:1-5788-03
フラットリングLED照明 コールドライト UV レーザーカンレン

通常単価(税別)
23,416円
税込単価
25,758円

【特長】・正反射光を使用した撮影・表面/パターン検査等に適しています。・画像処...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED光源装置
  • 光源タイプ:
    LED
  • 特長:
    正反射光を使用した撮影・表面/パターン検査等に適しています。
  • 脚注:
    電源は1-5946-01・02をご使用ください。
  • 内容量:
    1台

型番

1-5788-03 解除

Loading...

1-5788-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
照明色
内径X外径X高さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5788-03

DC12 0.08A
φ60Xφ80X25
リングLED照明LRF-80/60R
LRF-80/60R
1台

1個

23,416( 25,758円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正反射光を使用した撮影・表面/パターン検査等に適しています。
・画像処理の光源、基板・チップ部品の検査に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラットリングLED照明の型番1-5788-03のページです。
型番1-5788-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットリングLED照明

フラットリングLED照明

    LEDフラットライト

    LEDフラットライト

      スポットタイプ同軸LED照明

      スポットタイプ同軸LED照明

        トリプルアームLED照明 TSF-HI

        トリプルアームLED照明 TSF-HI

          LED光源

          LED光源

            直線偏光フィルター

            直線偏光フィルター

              可視光半導体レーザー光源/専用保持具

              可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                集光レンズ KLLシリーズ

                集光レンズ KLLシリーズ

                  小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                  小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

                    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                      トリプルアームLED照明 TSF-1

                      トリプルアームLED照明 TSF-1

                        近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                        近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                          ハロゲンランプ(ミラー付)

                          ハロゲンランプ(ミラー付)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 18,012円 51,962円 14,250円 52,920円 26,600円 4,670円 3,000円 24,015円 7,000円 19,000円 19,500円 6,000円 6,346円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   10日目   1日目   1日目~   1日目~   17日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ LED光源装置 - LED光源装置 LED光源装置 - - UV・レーザー関連用品 ライト UV・レーザー関連用品 LED光源装置 ライト - -
                            光源タイプ LED - LED LED - - - - LED LED LED - -
                            特長 正反射光を使用した撮影・表面/パターン検査等に適しています。 - - - - 全周・全稜線面取り有り - - - - フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。 - -
                            脚注 電源は1-5946-01・02をご使用ください。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 1個 1台 1台 - - - - - - 1台 - -

                            フラットリングLED照明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-5788-01
                            1-5788-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源
                            (V)
                            照明色 内径X外径X高さ
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            18,012円

                            ( 19,813円 )
                            1個 -

                            19日目

                            DC12 0.08Aφ38Xφ58X18リングLED照明LRF-58/38RLRF-58/38R-

                            19,813円

                            ( 21,794円 )
                            1個 -

                            19日目

                            DC12 0.08Aφ50Xφ66X18リングLED照明LRF-66/50RLRF-66/50R-

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました