(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,520円
税込価格
79,772円

【特長】<LA-100USW2分岐付き・LA-100USWストレート付き> ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コールドライト
  • 光源タイプ:
    その他
  • 脚注:
    ライトガイド(1分岐・2分岐)・リングライトガイドは固定式ではなく、どの光源機にも付け替えが可能です。
  • 電源コード長(m):
    約1.8(3Pプラグ)
  • 冷却方式:
    強制ファン冷却
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7373-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
照度(lux)
サイズ(mm)
詳細タイプ
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型番
消費電力(W)
ランプ型名
特長
入力電圧
出力電圧(V)
ランプ寿命(平均寿命)
光量調整
内蔵フィルター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-7373-02

500000
74X233X115
ストレート付き
2
ハロゲン光源LA-100USWストレート
LA-100USWストレート付き
130
JCR12V100W10H
画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
AC100〜240V 50/60Hz
DC3〜12V
1000H
出力電圧可変方式 2〜100%
防熱フィルター
1台

1個

72,520( 79,772円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<LA-100USW2分岐付き
・LA-100USWストレート付き> 
・画像処理機能に適した小型
・軽量
・多機能を標準装備しています。
<LA-150TX>
・ライトガイド付きタイプです。
・低騒音で長寿命のハロゲンランプを使用しています。 
・低電圧で高い照度を誇ります。 
・安全設計で長時間連続使用可能です。
・熱線反射
・吸収フィルター内蔵で優れた熱対策を施しています。
<LA-150FBU>
・自動的に出力をコントロールして一定の光量を維持します。
・ハロゲンランプ交換時も前ランプの光量に自動的に補正し同一光量にします。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

      紫外線LEDスポット照射装置

      紫外線LEDスポット照射装置

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 72,520円 19,000円 158,000円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目  
        商品タイプ コールドライト LED光源装置 UV・レーザー関連用品
        光源タイプ その他 LED LED
        脚注 ライトガイド(1分岐・2分岐)・リングライトガイドは固定式ではなく、どの光源機にも付け替えが可能です。 - -
        電源コード長(m) 約1.8(3Pプラグ) - -
        冷却方式 強制ファン冷却 - -

        アズワン ルミナエース 1-7371-01/02のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました