(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバ照明LED光源ルミナエース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファイバ照明LED光源ルミナエース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,990円 ~ 60,259円
税込価格
7,689円 ~ 66,285円

ファンレスでコンパクトなLED光源ユニット【特長】・30Wハロゲンに匹敵する輝...

詳細情報を確認する

型番

2-2850-21 解除

Loading...

ファイバ照明LED光源ルミナエース:関連画像  ファイバ照明LED光源ルミナエース:関連画像

 

ファイバ照明LED光源ルミナエース:関連画像  ファイバ照明LED光源ルミナエース:関連画像

 

ファイバ照明LED光源ルミナエース:関連画像

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
光源タイプ
サイズ(mm)
電源(V)
その他
全長(mm)
仕様
重量(kg)
メーカー商品名
メーカー型番
サイズ(φmm)
消費電力(W)
特長
脚注
光束・光束数(lm)
色温度(K)
点灯方式
発光色
調光範囲
アクティブファイバー径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-2850-21

コールドライト
LED
107×114×61
AC 100~200 50/60Hz
-
-
本体
約0.35
ファイバ照明LED光源KL300LED
KL300LED
-
最大5
30Wハロゲンに匹敵する輝度・省電力・長寿命をLEDで実現しました。ファンレス構造で振動・騒音無し(クリーンルームで使用可能)です。コンパクトサイズで実体顕微鏡スタンドに取り付ける事ができます。
単独でグースネック使用の際は自立スタンド(2-2850-18)の使用をおすすめします。
80
5600
直流点灯
白色
0~100%
φ6
1台

1個

60,259( 66,285円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ファンレスでコンパクトなLED光源ユニット
【特長】
・30Wハロゲンに匹敵する輝度・省電力・長寿命をLEDで実現しました。
・ファンレス構造で振動・騒音無し(クリーンルームで使用可能)です。
・コンパクトサイズで実体顕微鏡スタンドに取り付ける事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバ照明LED光源ルミナエース

ファイバ照明LED光源ルミナエース

    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

      直線偏光フィルター

      直線偏光フィルター

        スポットタイプ同軸LED照明

        スポットタイプ同軸LED照明

          東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

          東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

            電圧調光電源

            電圧調光電源

              LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

              LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

                LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                  東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

                  東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

                    コールドライト

                    コールドライト

                      可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                      可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                        集光レンズ KLLシリーズ

                        集光レンズ KLLシリーズ

                          アズワン ルミナエース 2-232-24

                          アズワン ルミナエース 2-232-24

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 6,990円 66,889円 4,670円 14,250円 72,143円 39,200円 70,540円 19,000円 26,940円 5,990円 3,000円 24,015円 160,550円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   26日目   6日目   12日目   6日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   17日目   10日目  

                            ファイバ照明LED光源ルミナエースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました