(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-5377-02
スライドボックス スライドボックス

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スライド収納
  • 材質:
    ABS
  • サイズ(mm):
    222X171X33
  • 材質詳細:
    ABS樹脂
  • 収納数:
    100枚
  • 特長:
    スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
  • 内容量:
    1個

型番

2-5377-02 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ材質
2-5377-02スライド収納222X171X33mmABS
2-5377-04スライド収納222X171X33mmABS
2-5377-05スライド収納222X171X33mmABS
2-5377-03スライド収納222X171X33mmABS
2-5377-01スライド収納222X171X33mmABS
商品情報を表示

2-5377-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5377-02

スライドボックス03-448-2緑
03-448-2
1個

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドボックスの型番2-5377-02のページです。
型番2-5377-02に関する仕様情報を記載しております。

スライドボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2-5377-01
2-5377-03
2-5377-04
2-5377-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー商品名 型番 内容量

1,500円

( 1,650円 )
1個 -

1日目

スライドボックス03-448-1青03-448-1-

1,500円

( 1,650円 )
1個 -

1日目

スライドボックス03-448-3赤03-448-3-

1,500円

( 1,650円 )
1個 -

1日目

スライドボックス03-448-4黄03-448-4-

1,500円

( 1,650円 )
1個 -

1日目

スライドボックス03-448-5白03-448-5-

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました