(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドメーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-9651-05
スライドメーラー【100個入り】 スライドメーラー

通常単価(税別)
5,350円
税込単価
5,885円

【製品仕様】・スライドメーラーです。・材質はPP(ポリプロピレン)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 顕微鏡タイプ:
    関連品
  • 材質:
    PP
  • 材質詳細:
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量:
    1パック(100個)

型番

1-9651-05 解除

Loading...

製品仕様

型番顕微鏡タイプサイズ材質仕様
1-9651-11関連品84X42X6mmPP1枚用
1-9651-05関連品82X30X17mmPP5枚用
1-9651-12関連品84X71X6mmPP2枚用
商品情報を表示

1-9651-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
メーカー商品名
型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9651-05

82X30X17
5枚用
スライドメーラー31011005MA
31011005MA
4560111756907
1パック(100個)

1パック

100個入り

5,350( 5,885円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・スライドメーラーです。
・材質はPP(ポリプロピレン)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドメーラーの型番1-9651-05のページです。
型番1-9651-05に関する仕様情報を記載しております。

スライドメーラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-9651-11
1-9651-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
仕様 メーカー商品名 型番 JANコード 内容量

4,500円

( 4,950円 )

100個入り

1パック -

1日目

84X42X61枚用スライドメーラー31011001MA31011001MA4560111756914-

4,930円

( 5,423円 )

100個入り

1パック -

1日目

84X71X62枚用スライドメーラー31011002MA31011002MA4560111756921-

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました