(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水スライドグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-155-01
水スライドグラス【100個入り】 ミズスライドグラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

【製品仕様】・水スライドグラスです。・高品質の板ガラスを用いて加工しています。

詳細情報を確認する

型番

2-155-01 解除

Loading...


2-155-01

2-155-02


2-155-03

2-155-04
商品情報を表示

2-155-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
厚み(mm)
メーカー商品名
型番
脱脂洗浄
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-155-01

プレクリン縁磨
0.9~1.2
水スライドグラスS7213100入
S7213
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,440( 1,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・水スライドグラスです。
・高品質の板ガラスを用いて加工しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水スライドグラスの型番2-155-01のページです。
型番2-155-01に関する仕様情報を記載しております。

水スライドグラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2-155-02
2-155-03
2-155-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 厚み
(mm)
メーカー商品名 型番 脱脂洗浄 内容量

1,120円

( 1,232円 )

100個入り

1パック あり

1日目

プレクリン切放1.2~1.5水スライドグラスS7224100入S7224-

970円

( 1,067円 )

100個入り

1パック あり

1日目

縁磨1.2~1.5水スライドグラスS1214100入S1214-

640円

( 704円 )

100個入り

1パック あり

1日目

切放1.2~1.5水スライドグラスS1225100入S1225-

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました